电子书

如何通过数字化敏捷性适应客户需求

了解柔性制造如何帮助中小型企业敏捷运营

制造业数字化敏捷性

能够在多变市场中敏捷运营的企业更有可能获得长期的成功。很多时候,短期软件解决方案妨碍了中小型企业 (SMB) 保持竞争力,因为他们的大型同行想方设法渗透到小批量、高混合的生产市场这一由中小型企业长期主导的领域。保持敏捷性的切实解决之道是集成可随您业务扩展的软件解决方案。下文介绍了如何将柔性制造集成到您的业务中。

End-to-end digitalization improves processes

从一开始的供应链到向客户交付工作,您的制造流程必须保持灵活;但是,如果您的数据深锁在孤岛中无法由整个公司访问,您将面临障碍。

借助集成式 PLM 流程,您可获得端到端的可跟踪性,帮助您重用数据,改善物料清单 (BOM) 管理,管理更复杂装配的配置,从而加快从订单到制造的速度。通过协同式数字化环境,您可以通过生产和机器分析更好地保护机器、设备和技术方面的投资,从而保持效率并尽量减少生产中断。

敏捷制造可适应客户需求

作为中小型企业,您需要更加敏捷的制造环境,使您能够随客户需求的变化而变,提高对供应链的了解以避免意外并改进数据跟踪。此外,如果能快速响应设计更改并尽量降低停机时间,您将获得竞争优势。

分享

相关资源

优化不同 FPGA 平台的 HLS 代码
White Paper

优化不同 FPGA 平台的 HLS 代码

在此白皮书中,我们将详细介绍一个简单的卷积滤波器,并概括如何使用高层次综合将其导入至不同的 FPGA 平台。

将 Vivado HLS 设计移植到 Catapult HLS 平台
White Paper

将 Vivado HLS 设计移植到 Catapult HLS 平台

当开发要在数字逻辑解决方案—例如现场可编程门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC)—中实现的算法和知识产权 (IP) 块时,高层次综合 (HLS) 具有显著的优势。

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar
Webinar

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar

How HLS helps project teams rapidly & accurately explore power/performance of algorithms, quickly get to FPGA implementations to create demonstrator/prototypes & use same source RTL IP for ASIC implementation.