电子书

满足产品需求和如期交付的杰出 PLM 策略

杰出 PLM 和产品开发软件工具和策略电子书

各大企业正面临着全新的产品开发新挑战。产品、流程和组织架构的复杂性增加了产品开发负责人在应用新软件工具和技术时面临的压力。

阅读 Lifecycle Insights 推出的这本电子书,探索应对当下产品开发困境的杰出策略。了解能够满足产品需求和如期交付的重要软件工具。

全新产品开发软件工具和技术不断推动创新

在 Lifecycle Insights 推出的这本电子书《产品开发困境:助力产品开发领导者满足产品需求和如期交付的 5 种策略》中,您将有机会了解到近期针对工程高管开展的有关迫使企业全面变革的两大相互矛盾的主要约束的调查研究:

  • 53% 的受访者认为“满足目标需求”问题排在第一位
  • 45% 的受访者将“与开发计划保持一致”列为第二大紧迫问题

协调这两种需求很难,因为愈发复杂的需求通常会转化为更久的开发时程。产品、流程和技术变革需要正确组合。

能够上手运行并迅速实现投资回报率的杰出 PLM 软件策略

本电子书更大程度上揭示了一些研究结果,为产品开发企业提供指导,阐述应对这些挑战所需的五大技能,可以助力贵公司发展。

阅读 Lifecycle Insights 推出的另一本电子书 “Building Smart, Connected Products”,详细了解 PLM 软件策略,包括数字主线和数字孪生。

其中的主题包括如何施行全新产品开发软件工具和技术。云端软件即服务 (SaaS) 交付对于企业而言是不错的选择,不管企业规模如何,如果想要着手使用 PLM 并更快、更好创造未来更经济实惠的产品,都可以选择这种交付方式。

知道可以试用 Teamcenter X 云端 SaaS PLM 吗?

PLM 的主流选择:Teamcenter 和 Teamcenter X

Teamcenter PLM 是一种可调整的现代化产品生命周期管理 (PLM) 软件套装,能够内部部署或作为服务部署,以转变日常业务模式。

您可以从灵活的部署方案(内部部署、云和 SaaS)中进行选择,从而缩短价值实现时间并降低拥有成本。通过配置(而非定制)使 Teamcenter 适应您的独特业务流程,同时集成其他一流领域和企业应用程序来扩展 PLM。

Teamcenter 是一种 PLM 平台,能够伴随企业发展而更新扩展。以下链接列出了 Teamcenter 和云端 Teamcenter X PLM 的一些要点。

适用于所有规模企业的产品开发工具和技术

Teamcenter 提供的 PLM 工具能够满足您当前和未来的创新和业务目标。

  • 掌控产品设计和文档,实现不同机械、电子/电气、软件和仿真工具之间的协同
  • 借助 CAD 通用可视化和虚拟现实功能解锁多种机械设计,供企业内相关人员体验和评估产品数字孪生
  • 管理产品需求、项目和时间表以保证按时、按计划进行
  • 借助闭环、CM2 认证的更改流程管理和控制产品更改的影响,实现整个企业范围的信息可见性
  • 为企业内不同部门的相关人员提供多领域物料清单 (BOM),实现工程和制造的联通
  • 管理设计和产品变型与配置,尽可能地提高重用率和效率

分享

相关资源

通过加快流体力学仿真来改进船舶设计流程
Webinar

通过加快流体力学仿真来改进船舶设计流程

创建更加快速的流体力学仿真并优化船舶设计流程。使用这些 CFD 仿真软件技术即可节省时间。

Simulation process and data management for ship design
Webinar

Simulation process and data management for ship design

Learn how to create a seamless ship design workflow with simulation and data sharing. Ensure effective collaboration and provide the right information.

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计
Webinar

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。