电子书

面向工业机械的高级规划和调度 (APS)

使用 APS 软件充分完善供应链

面向工业机械的 APS 软件

工业机械制造商需要创造性的方法来更快地交付产品并满足客户需求。

高级规划和调度或 APS 软件可帮助各种制造商重点关注效率低下和潜在问题。

高级规划和调度软件用于制造商调度机器、生产线和资源,也用于服务和物流。

获取此免费电子书以发现 APS 软件的优势,并了解如何开始集成解决方案。

集成高级规划和调度软件

高级规划和调度软件需要与现有系统一起工作,因为它涉及制造、服务和物流。

这种理想的解决方案可与企业资源规划 (ERP)、会计和预测软件、电子表格、制造执行系统 (MES) 以及车间数据收集 (SFDC) 系统集成。

工业机械制造商实施 APS 软件进行长期产能计划,详细查看单个资源以及介于两者之间的一切。

用户可以自定义规划和调度功能以满足他们的需求,以便他们能够快速响应需求和承载能力的变化,并保持准时交付。

使用 APS 软件了解工艺

借助 APS 制造功能,企业可以可视化当前负载、更好地了解意外事件的影响、分析假设场景并比较替代方案。

像这样的洞察力为用户提供了做出明智决策所需的信息。

这最终促成更具成本效益的运营,能够比竞争对手更好地满足客户需求。

获取此电子书,了解为什么采用 APS 解决方案的工业机械制造商更具竞争力和盈利能力。

使用 APS 制造解决方案优化生产运营

规划和调度决策很复杂,电子表格等工具无法始终捕捉到决策的全部影响。

高级规划和调度软件能够侧重于这些决策,因其具有以下优势:

  • 改善生产的前瞻可见性
  • 提高生产线效率和机器利用率
  • 减少在制品(WIP)
  • 更易于进行影响分析
  • 加快了更改管理
  • 更好的客户服务

借助 APS 制造解决方案,用户可以比竞争对手更快地做出明智的决策并更快地采取行动。

分享

相关资源

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.