电子书

加快电子行业的数字化转型

通过增强的协作流程和创新来优化产品开发

以数字方式实现全球连接

了解电子企业如何利用数字化转型以更快的速度和更低的成本开发优化的产品。本电子书探讨了一个经过验证的五步式框架,可帮助企业评估其数字化成熟度并加速迈向全面优化的闭环企业。

实现数字化成熟度的 5 个步骤

在当今快速发展的电子行业中,企业面临着越来越大的压力,他们需要提供更复杂、更智能的产品,同时保持质量并加快上市时间。这份全面的指南探讨了数字化转型如何通过增强协作、简化流程和持续创新来帮助企业克服这些挑战。

数字化转型不仅仅是将手动流程数字化,它还从根本上重新构想团队的协同工作方式和产品开发方式。通过我们的五步式框架,企业可以评估其数字化成熟度,并系统地将其运营从基于文档的系统转变为利用数字孪生、人工智能和自动化功能实现的完全数字化工程流程。

分享

相关资源

借助仿真和数据管理简化船舶设计
Webinar

借助仿真和数据管理简化船舶设计

无缝集成有限元仿真与 CAD 设计,让船舶结构仿真软件脱颖而出。

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计
Webinar

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评
White Paper

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评

本白皮书探讨了针对运行全尺寸 CFD 仿真的一些常见保留意见,并鼓励在实际操作条件下对船舶设计进行全尺寸分析