文章

低代码解决方案示例

电子企业电路板应用

由于竞争日益激烈的市场条件不断变化,电子企业必须采用能够迅速满足市场和客户需求的功能,才能引领竞争。

本文列举了电子企业通过探索符合自身业务流程的低代码应用程序来获取竞争优势并加快数字化旅程的一些示例。

通过低代码技术满足市场和客户需求

电子企业无需从头开始。相反,他们可以通过低代码技术满足市场和客户需求。通过添加低代码应用程序到当前资源和系统中,企业可以扩展程序可用性、迅速弥补技术差距、更快将产品推向市场并在出现新机遇时高效调整关注点。

借助 Siemens Low-Code 进行定制化应用程序开发

详细了解电子企业可以借助 Siemens Low-Code 着手进行定制化应用程序开发的四种不同应用程序:

  1. 协同设计应用程序
  2. 故障排除应用程序
  3. 生产分析应用程序
  4. 合规应用程序

分享

相关资源

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.