Artykuł techniczny

Jak mali i średni producenci mogą stworzyć inteligentną fabrykę

Przewodnik tworzenia inteligentnej fabryki dla producentów

We współczesnej branży wytwarzania wśród wielu popularnych zwrotów szczególnie wyróżnia się pojęcie „inteligentna fabryka” lub „fabryka przyszłości”. W tym artykule technicznym opracowanym we współpracy ze specjalistami firmy Siemens Digital Industries Software dokładniej wyjaśnimy to pojęcie, przeanalizujemy najważniejsze kwestie ułatwiające zrozumienie jego wartości i kilka ważnych wniosków dotyczących wykorzystania tych technologii przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Wykorzystanie bliźniaka cyfrowego do stworzenia fabryki przyszłości

Bliźniak cyfrowy to wirtualne odwzorowanie rzeczywistego przedmiotu lub systemu. Powstaje z wykorzystaniem danych z czujników, modeli opracowanych przez projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) i innych źródeł, co pozwala utworzyć szczegółową symulację przedmiotu lub systemu w czasie rzeczywistym. W przypadku wytwarzania bliźniak cyfrowy ułatwia optymalizację procesów i identyfikację potencjalnych problemów przed ich wystąpieniem.

Przykładowo, jak wspomniał Rahul Garg, bliźniaka cyfrowego fabryki można wykorzystać do symulacji i testowania różnych scenariuszy produkcji, co pozwala producentom na identyfikację wąskich gardeł i przypadków braku efektywności, zanim wystąpią w rzeczywistych warunkach. Bliźniaki cyfrowe umożliwiają także monitorowanie i kontrolę działania rzeczywistego przedmiotu lub systemu.

Oprogramowanie do symulacji od wielu lat jest stosowane na przykład podczas programowania robotów, projektowania produktów i programowania ścieżek narzędzi CNC. Postęp w dziedzinie mocy obliczeniowej i dostępu do danych znacznie podniósł jednak jakość symulacji do poziomu, na którym zdaniem Rahula Garga można symulować nawet proces przekazania do eksploatacji maszyny w fabryce. Możliwe jest symulowanie każdego etapu procesu i uniknięcie kosztów związanych z przestojem linii lub błędami

Zalety elastycznego wytwarzania

Inteligentna fabryka to zakład produkcyjny wykorzystujący zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, bliźniaki cyfrowe oraz Internet rzeczy (IoT), do poprawy efektywności i wydajności. W inteligentnej fabryce maszyny i inny sprzęt są połączone ze sobą i siecią centralną, co umożliwia komunikację i współdzielenie danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu fabryka może szybko reagować na zmieniające się warunki i wymagania klienta. Małe fabryki stosują także automatyzacje i roboty, aby wykonywać zadania dokładniej, spójniej i efektywniej, niż mogą to zrobić ludzie. „Koszt cyfrowego uszkodzenia narzędzia jest zerowy. Koszt uszkodzenia narzędzia na maszynie jest ogromny” – mówi Rahul Garg.

Wykorzystanie przemysłowego Internetu rzeczy i konserwacji predykcyjnej

Jednym z problemów, jakie napotykają producenci, którzy zaczynają zbierać dane z monitorowanych urządzeń, jest sposób ich wykorzystania. Ilość danych zbieranych z dużą częstotliwością, na przykład odczytów drgań lub temperatury, może szybko stać się ogromna. Bez narzędzi i strategii ich analizy są bezużyteczne i mogą nawet stanowić przeszkodę.

Inteligentna fabryka umożliwia analizę takiego zbioru danych. Czujnik może przekazać informację o wzroście drgań obudowy silnika, ale inteligentna analiza pozwala określić, które łożysko wymaga wymiany. Na tym polega różnica między zbiorem danych a danymi umożliwiającymi podjęcie decyzji.

Udostępnij

Powiązane treści

Improving heavy equipment performance engineering
Webinar

Improving heavy equipment performance engineering

Staying competitive means heavy equipment engineers must continuously improve and optimize designs. Join our webinar to learn the latest digital technologies.