Artykuł techniczny

Rozwiązania PLM w modelu SaaS dla przedsiębiorstw produkcyjnych kształtują przyszłość produktów

Ilustracja przedstawiająca ludzi na spotkaniu i ich pomysły rejestrowane w rozwiązaniu PLM nad nimi.

Najlepsze firmy z branży produkcyjnej stale poszukują sposobów na doskonalenie swoich procesów i zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) zapewniają natychmiastowe i wymierne usprawnienia w zakresie rozwoju rozwiązań

oraz przynoszą korzyści zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorstwom produkcyjnym.

Ten artykuł techniczny zawiera szczegółowe omówienie rozwiązań PLM w modelu SaaS w chmurze oraz zapewnianych przez nie możliwości i korzyści, a także odpowiedzi na pytania kadry kierowniczej i użytkowników.

Rozwiązania PLM zwiększają efektywność przedsiębiorstw produkcyjnych

Rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) zwiększają produktywność, umożliwiając firmom efektywne:

  • Zarządzanie danymi projektowymi produktu i listami materiałowymi (BOM)
  • Zapewnienie aktualności danych
  • Wdrożenie zarządzania zmianami
  • Przyspieszenie przekazania projektu
  • Umożliwienie współpracy na poziomie różnych dziedzin inżynierii
  • Ułatwianie komunikacji z wszystkimi uczestnikami procesu

Atuty chmurowych rozwiązań PLM w modelu SaaS z możliwością dostosowania pomagają zwiększyć wydajność.

Bliższe spojrzenie na rozwiązania PLM w modelu SaaS i ich znaczenie

Artykuł zawiera porównanie trzech opcji systemu PLM: wdrożonego lokalnie, w chmurze i dostarczanego w modelu SaaS.

Każda z nich charakteryzuje się inną dostępnością, kosztami, skalowalnością, względami bezpieczeństwa i elastycznością.

To osoby decyzyjne wybierają, która opcja jest odpowiednia dla ich firmy; często wybór jednej z nich stanowi pierwszy, kluczowy etap transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Realizacja tych inicjatyw ma na celu usprawnienie procesów i zapewnienie przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej globalnym rynku.

Zaawansowana dostępność i bezpieczeństwo dzięki rozwiązaniom PLM w modelu SaaS w chmurze

Wybór opcji PLM zależy od potrzeb i możliwości przedsiębiorstw produkcyjnych.

Większe firmy wybierały zazwyczaj opcję wdrożenia lokalnego, decydując się na pełną kontrolę nad swoim rozwiązaniem PLM, ponieważ mają zasoby i możliwości, aby nim zarządzać i dbać o jego bezpieczeństwo.

Niedysponujące takimi zasobami i możliwościami małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują jednak dostępnego i bezpiecznego rozwiązania, które zmieści się w ich budżecie i pozwoli na skalowanie adekwatnie do ich potrzeb.

Popularność rozwiązań PLM w modelu SaaS w ostatnich latach wynika z prostego powodu: są tańsze, a przy tym zapewniają te same korzyści, co rozwiązania lokalne, z których większe firmy produkcyjne korzystają od lat.

Poznaj Teamcenter X, nasze rozwiązanie PLM w modelu SaaS w chmurze. Sprawdź bezpłatną wersję próbną Teamcenter X!

Udostępnij

Powiązane treści

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.