Artykuł techniczny

Zminimalizowanie zużycia energii przez systemy HVAC dzięki oprogramowaniu do symulacji

Zoptymalizuj wydajność i przeciwdziałaj kryzysowi klimatycznemu

Podmiejski krajobraz z panelami słonecznymi wykorzystywanymi do zasilania systemów HVAC w energię

Systemy HVAC wymagają ogromnej ilości energii, aby utrzymać komfort w naszym środowisku zbudowanym, ich używanie tworzy jednak cykl szkodliwego oddziaływania na środowisko. Systemy klimatyzacji emitują dwutlenek węgla, przyczyniający się do zwiększenia globalnego ocieplenia, co z kolei powoduje wzrost zapotrzebowania konsumentów na klimatyzowane wnętrza.

W jaki sposób branża HVAC może spowolnić ten cykl bez zwiększenia kosztów i czasu realizacji oraz obniżenia jakości?

Zrozumienie problemu jest pierwszym krokiem do jego rozwiązania. Symulacja jest niezbędnym narzędziem umożliwiającym skuteczne spowolnienie lub zahamowanie zmian klimatycznych wynikających ze stosowania systemów HVAC, a jednocześnie zachowanie konkurencyjności.

Pobierz ten artykuł techniczny i dowiedz się, jak symulacja minimalizuje liczbę wymaganych prototypów fizycznych, przyspiesza proces rozwój i obniża koszty.

Gdzie zużycie energii w systemach HVAC jest najwyższe

Odkąd ponad sto lat temu wynaleziono klimatyzator, jego podstawowy mechanizm działania uległ stosunkowo niewielkim modyfikacjom. Wprowadzanie zmian bywa trudne. Zmniejszenie zużycia energii przez komponent w jednym obszarze negatywnie wpływa na zużycie energii w innych obszarach.

Produkty i procesy wykorzystujące energię elektryczną nie są bezemisyjne, ponieważ wymagają zasilania z mieszanej sieci energetycznej.

Istnieje również problem emisji wewnętrznych: płyn roboczy lub czynnik chłodniczy stosowany w klimatyzatorach zawiera niebezpieczne składniki. Wraz ze starzeniem się urządzeń HVAC mikropęknięcia i nieodpowiednie uszczelnienie między komponentami powodują ulatnianie się gazów cieplarnianych.

Centra danych są odpowiedzialne za około 1% wykorzystania energii elektrycznej na świecie. Część tej energii elektrycznej jest używana do zasilania samych komputerów, a pozostała część służy do chłodzenia środowiska, w którym się znajdują.

Potrzebujemy lepszego transferu energii, bardziej efektywnego chłodzenia, wizualizacji ruchu termicznego i optymalizacji na poziomie systemu.

Oprogramowanie do symulacji systemów HVAC zmniejsza emisję dwutlenku węgla wpływającego na zmiany klimatyczne

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na odnawialne źródła energii nowe technologie i procesy będą musiały jednocześnie ewoluować przy zastosowaniu konkurencyjnych metod sprawdzonych pod względem biznesowym. Postępy technologiczne będą wymagały używania oprogramowania do symulacji w celu dopasowania odpowiedniego systemu do określonego zestawu wymagań i uwzględnienia wszelkich kosztownych, nieprzewidzianych błędów.

Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka do celów symulacji:

  • identyfikowanie potencjalnych punktów marnotrawienia energii,
  • ustalenie wpływu zmiany jednego z komponentów na cały system,
  • znajdowanie rozwiązań prognozowanych problemów przed ich wystąpieniem,
  • definiowanie i dostosowanie systemu HVAC do potrzeb i lokalizacji.

Systemy HVAC, zmiany klimatu i oprogramowanie do symulacji są ze sobą powiązane

Pobierz ten bezpłatny artykuł techniczny i poznaj odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaką rolę systemy HVAC odgrywają w zmianach klimatu?
  • W jaki sposób systemy HVAC pośrednio wpływają na środowisko?
  • W jaki sposób systemy HVAC bezpośrednio wpływają na atmosferę?
  • Dlaczego systemy HVAC są potrzebne w kontekście komputerów, serwerów i centrów danych?
  • Jakie są inne ekologiczne koncepcje poza optymalizacją systemów HVAC?
  • W jaki sposób symulacja stanowi część rozwiązania?

Przeczytaj ten artykuł techniczny, aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania.

Udostępnij

Powiązane treści

The Closed-Loop Digital Twin
Webinar

The Closed-Loop Digital Twin

Dowiedz się, jak IIoT wykorzystuje dane dotyczące wydajności, by wspierać innowacyjność w ramach zamkniętej pętli.