Artykuł techniczny

Zminimalizowanie zużycia energii przez systemy HVAC dzięki oprogramowaniu do symulacji

Zoptymalizuj wydajność i przeciwdziałaj kryzysowi klimatycznemu

Podmiejski krajobraz z panelami słonecznymi wykorzystywanymi do zasilania systemów HVAC w energię

Systemy HVAC wymagają ogromnej ilości energii, aby utrzymać komfort w naszym środowisku zbudowanym, ich używanie tworzy jednak cykl szkodliwego oddziaływania na środowisko. Systemy klimatyzacji emitują dwutlenek węgla, przyczyniający się do zwiększenia globalnego ocieplenia, co z kolei powoduje wzrost zapotrzebowania konsumentów na klimatyzowane wnętrza.

W jaki sposób branża HVAC może spowolnić ten cykl bez zwiększenia kosztów i czasu realizacji oraz obniżenia jakości?

Zrozumienie problemu jest pierwszym krokiem do jego rozwiązania. Symulacja jest niezbędnym narzędziem umożliwiającym skuteczne spowolnienie lub zahamowanie zmian klimatycznych wynikających ze stosowania systemów HVAC, a jednocześnie zachowanie konkurencyjności.

Pobierz ten artykuł techniczny i dowiedz się, jak symulacja minimalizuje liczbę wymaganych prototypów fizycznych, przyspiesza proces rozwój i obniża koszty.

Gdzie zużycie energii w systemach HVAC jest najwyższe

Odkąd ponad sto lat temu wynaleziono klimatyzator, jego podstawowy mechanizm działania uległ stosunkowo niewielkim modyfikacjom. Wprowadzanie zmian bywa trudne. Zmniejszenie zużycia energii przez komponent w jednym obszarze negatywnie wpływa na zużycie energii w innych obszarach.

Produkty i procesy wykorzystujące energię elektryczną nie są bezemisyjne, ponieważ wymagają zasilania z mieszanej sieci energetycznej.

Istnieje również problem emisji wewnętrznych: płyn roboczy lub czynnik chłodniczy stosowany w klimatyzatorach zawiera niebezpieczne składniki. Wraz ze starzeniem się urządzeń HVAC mikropęknięcia i nieodpowiednie uszczelnienie między komponentami powodują ulatnianie się gazów cieplarnianych.

Centra danych są odpowiedzialne za około 1% wykorzystania energii elektrycznej na świecie. Część tej energii elektrycznej jest używana do zasilania samych komputerów, a pozostała część służy do chłodzenia środowiska, w którym się znajdują.

Potrzebujemy lepszego transferu energii, bardziej efektywnego chłodzenia, wizualizacji ruchu termicznego i optymalizacji na poziomie systemu.

Oprogramowanie do symulacji systemów HVAC zmniejsza emisję dwutlenku węgla wpływającego na zmiany klimatyczne

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na odnawialne źródła energii nowe technologie i procesy będą musiały jednocześnie ewoluować przy zastosowaniu konkurencyjnych metod sprawdzonych pod względem biznesowym. Postępy technologiczne będą wymagały używania oprogramowania do symulacji w celu dopasowania odpowiedniego systemu do określonego zestawu wymagań i uwzględnienia wszelkich kosztownych, nieprzewidzianych błędów.

Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka do celów symulacji:

  • identyfikowanie potencjalnych punktów marnotrawienia energii,
  • ustalenie wpływu zmiany jednego z komponentów na cały system,
  • znajdowanie rozwiązań prognozowanych problemów przed ich wystąpieniem,
  • definiowanie i dostosowanie systemu HVAC do potrzeb i lokalizacji.

Systemy HVAC, zmiany klimatu i oprogramowanie do symulacji są ze sobą powiązane

Pobierz ten bezpłatny artykuł techniczny i poznaj odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaką rolę systemy HVAC odgrywają w zmianach klimatu?
  • W jaki sposób systemy HVAC pośrednio wpływają na środowisko?
  • W jaki sposób systemy HVAC bezpośrednio wpływają na atmosferę?
  • Dlaczego systemy HVAC są potrzebne w kontekście komputerów, serwerów i centrów danych?
  • Jakie są inne ekologiczne koncepcje poza optymalizacją systemów HVAC?
  • W jaki sposób symulacja stanowi część rozwiązania?

Przeczytaj ten artykuł techniczny, aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania.

Udostępnij

Powiązane treści

Accelerate consumer packaged goods innovation with consumer centricity
Webinar

Accelerate consumer packaged goods innovation with consumer centricity

Navigate the CPG industry transformation with Siemens and Accenture. Learn consumer-centric strategies, omnichannel trends, and smart packaging to lead the market.