Systemy HVAC wymagają ogromnej ilości energii, aby utrzymać komfort w naszym środowisku zbudowanym, ich używanie tworzy jednak cykl szkodliwego oddziaływania na środowisko. Systemy klimatyzacji emitują dwutlenek węgla, przyczyniający się do zwiększenia globalnego ocieplenia, co z kolei powoduje wzrost zapotrzebowania konsumentów na klimatyzowane wnętrza.
W jaki sposób branża HVAC może spowolnić ten cykl bez zwiększenia kosztów i czasu realizacji oraz obniżenia jakości?
Zrozumienie problemu jest pierwszym krokiem do jego rozwiązania. Symulacja jest niezbędnym narzędziem umożliwiającym skuteczne spowolnienie lub zahamowanie zmian klimatycznych wynikających ze stosowania systemów HVAC, a jednocześnie zachowanie konkurencyjności.
Pobierz ten artykuł techniczny i dowiedz się, jak symulacja minimalizuje liczbę wymaganych prototypów fizycznych, przyspiesza proces rozwój i obniża koszty.
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na odnawialne źródła energii nowe technologie i procesy będą musiały jednocześnie ewoluować przy zastosowaniu konkurencyjnych metod sprawdzonych pod względem biznesowym. Postępy technologiczne będą wymagały używania oprogramowania do symulacji w celu dopasowania odpowiedniego systemu do określonego zestawu wymagań i uwzględnienia wszelkich kosztownych, nieprzewidzianych błędów.
Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka do celów symulacji:
Odkąd ponad sto lat temu wynaleziono klimatyzator, jego podstawowy mechanizm działania uległ stosunkowo niewielkim modyfikacjom. Wprowadzanie zmian bywa trudne. Zmniejszenie zużycia energii przez komponent w jednym obszarze negatywnie wpływa na zużycie energii w innych obszarach.
Produkty i procesy wykorzystujące energię elektryczną nie są bezemisyjne, ponieważ wymagają zasilania z mieszanej sieci energetycznej.
Istnieje również problem emisji wewnętrznych: płyn roboczy lub czynnik chłodniczy stosowany w klimatyzatorach zawiera niebezpieczne składniki. Wraz ze starzeniem się urządzeń HVAC mikropęknięcia i nieodpowiednie uszczelnienie między komponentami powodują ulatnianie się gazów cieplarnianych.
Centra danych są odpowiedzialne za około 1% wykorzystania energii elektrycznej na świecie. Część tej energii elektrycznej jest używana do zasilania samych komputerów, a pozostała część służy do chłodzenia środowiska, w którym się znajdują.
Potrzebujemy lepszego transferu energii, bardziej efektywnego chłodzenia, wizualizacji ruchu termicznego i optymalizacji na poziomie systemu.
Pobierz ten bezpłatny artykuł techniczny i poznaj odpowiedzi na następujące pytania:
Przeczytaj ten artykuł techniczny, aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania.