Artykuł techniczny

Innowacje technologiczne są motorem zmian dla konstruktorów maszyn

Czas czytania: 25 min
Innowacje technologiczne są motorem zmian dla konstruktorów maszyn

Producenci maszyn zyskują przewagę konkurencyjną dzięki wdrożeniu koncepcji cyfrowego wątku w inżynierii, umożliwiającego znaczące przyspieszenie procesu opracowywania wysoce złożonych maszyn pod kątem przyszłych wymagań. Innowacje technologiczne szybko rozwijają procesy inżynierii maszyn i są dla całej branży motorem pozytywnych zmian.

Pobierz nasz artykuł techniczny i dowiedz się więcej na temat trendów, technologii i procesów odpowiedzialnych za rozwój i postępy w dziedzinie zaawansowanej inżynierii maszyn.


Współczesne maszyny przemysłowe muszą lepiej dostosowywać się do zmiennych trendów

Ludzie chcą w danej chwili kupić dokładnie to, czego szukają. Producenci muszą być przygotowani na szybkie uruchomienie produkcji, aby błyskawicznie wytwarzać złożone produkty w większej liczbie wariantów. Ten dynamiczny trend ku dostosowywaniu produktów do potrzeb użytkowników wpływa na zaawansowane projektowanie maszyn, przyspieszając tempo zachodzących zmian. Producenci towarów konsumenckich muszą mieć więc możliwość łatwiejszego dostosowania maszyn w odpowiedzi na zmieniające się trendy na rynku.

Dowiedz się, w jaki sposób kompleksowy cyfrowy bliźniak wspiera inżynierów maszyn przemysłowych

W związku z personalizacją, wzrostem złożoności maszyn i liczby ich wariantów, z których każdy wymaga swojego cyfrowego bliźniaka, pojawia się konieczność zapewnienia śledzenia numeru seryjnego maszyny od momentu jej przekazania do wytwarzania oraz do eksploatacji. Innowacyjne rozwiązania z zakresu zaawansowanej inżynierii maszyn, takie jak cyfrowy bliźniak, wpływają na wszystkie obszary wytwarzania oraz mają pozytywny wpływ na działalność operacyjną zakładu produkcyjnego.

Udostępnij

Powiązane treści

Badanie dotyczące strategii inżynieryjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w 2022 r.
E-book

Badanie dotyczące strategii inżynieryjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w 2022 r.

Opracowanie skutecznych strategii w celu usprawnienia procesów inżynieryjnych oraz zabezpieczenia rentownej przyszłości. Dowiedz się więcej z badania dotyczącego strategii inżynieryjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Prezentacja dla właścicieli firm na temat platformy Accelerated Engineering i transformacji cyfrowej
Webinar

Prezentacja dla właścicieli firm na temat platformy Accelerated Engineering i transformacji cyfrowej

Obejrzyj seminarium internetowe, aby dowiedzieć się o cyfrowej transformacji dla małych i średnich firm oraz wyzwaniach, przed którymi stoją — na podstawie badania przeprowadzonego przez Lifecycle Insights.

Droga projektanta od koncepcji do produkcji
Infographic

Droga projektanta od koncepcji do produkcji

Od koncepcji do produkcji: poznaj drogę projektanta składającą się z 4 kompletnych etapów obsługiwanych przez rozwiązania oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software.