Artykuł techniczny

Autonomia, elektryfikacja i rozwój projektowania elektryki i elektroniki w oparciu o model

Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat skutecznego oprogramowania, które automatycznie przekształca modele wsadowe na algorytmy deterministyczne i na nowo kształtuje proces projektowania elektryki i elektroniki w branży motoryzacyjnej.

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat skutecznego oprogramowania, które automatycznie przekształca modele wsadowe na algorytmy deterministyczne i odmienia proces projektowania elektryki i elektroniki w branży motoryzacyjnej.

Oprogramowanie do projektowania systemów elektrycznych odmienia współczesne procesy projektowania

Liczba elementów elektrycznych i elektronicznych (E/E) w nowych pojazdach stale rośnie, ponieważ klienci oczekują szerszych możliwości personalizacji oraz regularnie wprowadzanych nowości. Jednocześnie rozwijają się nowe technologie, na przykład pojazdy autonomiczne i elektryczne, co pogłębia złożoność kwestii E/E. Nowe zaawansowane narzędzia projektowe i inżynierskie mogą automatycznie konwertować modele wsadowe na modele deterministyczne. Te rozwiązania będą niezwykle istotne przy projektowaniu nowoczesnych samochodów przyszłości.

Kluczowe informacje dotyczące projektowania elementów E/E w oparciu o model

Nowoczesne rozwiązania inżynierskie E/E oferują skuteczne funkcje, które usprawniają i przyspieszają rozwój pojazdu:

  • Możliwości projektowania generatywnego pozwalają połączyć okablowanie, sprzęt i inne elementy, aby zautomatyzować zadania, które wcześniej były wykonywane ręcznie
  • Zintegrowane wskaźniki zapewniają informacje na temat właściwości projektowych w czasie rzeczywistym, np. przepustowości, wagi, kosztów i wykorzystania CPU
  • Solidny cyfrowy wątek gwarantuje spójność danych od poziomu wymagań przez produkcję i wspiera stworzenie kompleksowego cyfrowego bliźniaka

Udostępnij

Powiązane treści

Droga projektanta od koncepcji do produkcji
Infographic

Droga projektanta od koncepcji do produkcji

Od koncepcji do produkcji: poznaj drogę projektanta składającą się z 4 kompletnych etapów obsługiwanych przez rozwiązania oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software.

Prezentacja dla właścicieli firm na temat platformy Accelerated Engineering i transformacji cyfrowej
Webinar

Prezentacja dla właścicieli firm na temat platformy Accelerated Engineering i transformacji cyfrowej

Obejrzyj seminarium internetowe, aby dowiedzieć się o cyfrowej transformacji dla małych i średnich firm oraz wyzwaniach, przed którymi stoją — na podstawie badania przeprowadzonego przez Lifecycle Insights.

Badanie dotyczące strategii inżynieryjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w 2022 r.
E-book

Badanie dotyczące strategii inżynieryjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w 2022 r.

Opracowanie skutecznych strategii w celu usprawnienia procesów inżynieryjnych oraz zabezpieczenia rentownej przyszłości. Dowiedz się więcej z badania dotyczącego strategii inżynieryjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw