Artykuł techniczny

Wprowadzanie innowacji w branży CPG dzięki oprogramowaniu do zarządzania recepturami i transformacji cyfrowej

Oprogramowanie firmy Siemens do zarządzania recepturami

Branża pakowanych produktów konsumpcyjnych (CPG, ang. consumer packaged goods) stale ewoluuje pod wpływem zmieniających się preferencji konsumentów, wyzwań ekonomicznych i intensywnej konkurencji. Przedsiębiorstwa działają pod presją wymuszającą dostosowywanie się do krótszych cykli życia produktów, rosnących kosztów i nieprzewidywalności popytu. Warunkiem odniesienia sukcesu rynkowego w tym środowisku jest stosowanie innowacyjnych technologii, które zapewniają przewagę konkurencyjną.

Nasz artykuł techniczny opisuje, w jaki sposób oprogramowanie do zarządzania recepturami może zwiększyć potencjał badawczo-rozwojowy, umożliwiając tworzenie złożonych nowych produktów i szybsze wprowadzanie ich na rynek. Przy użyciu tego zaawansowanego narzędzia przedsiębiorstwa z branży CPG mogą uzyskać przewagę konkurencyjną, efektywnie opracowywać innowacje i rozwijać się w obliczu ewoluujących wyzwań branżowych. Pobierz artykuł techniczny już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

Błyskawiczna wirtualizacja i realizacja receptur w dowolnym miejscu i czasie

Dzięki rozwiązaniu do zarządzania recepturami dla przedsiębiorstw można scentralizować wiedzę i informacje dotyczące rozwoju receptur, weryfikować je przy użyciu cyfrowego bliźniaka w celu ograniczenia zmienności i poprawienia jakości, od etapu opracowania koncepcji po uruchomienie produkcji na pełną skalę, a także błyskawicznie przeprowadzać walidację produkcji. Wykorzystanie ulepszonych analiz danych do realizacji produkcji w dowolnym miejscu wspiera aktywne poszukiwanie najlepszych lokalizacji produkcyjnych na całym świecie.

Rozwiązanie do zarządzania recepturami dla przedsiębiorstw umożliwia szybsze skalowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek dzięki zacieśnieniu współpracy między procesem rozwoju produktu i zakładami produkcyjnymi. Może to znacznie przyspieszyć transfer technologii z laboratorium na linię produkcyjną, co obecnie może trwać wiele lat.

Rozwiązywanie problemów w branży pakowanych produktów konsumpcyjnych

Oprogramowanie do zarządzania recepturami dla przedsiębiorstw, będące mózgiem wytwarzania pakowanych produktów konsumpcyjnych, może rozwiązać wiele problemów stojących przed producentami. Ułatwia pokonywanie wyzwań takich jak zapewnienie zgodności z nowymi przepisami, dostosowywanie się do zmieniających się preferencji konsumentów i funkcjonowanie w trudnym środowisku biznesowym. Dzięki zintegrowaniu różnych etapów procesu rozwoju produktu, w tym projektowania, zarządzania cyklem życia, elastycznej produkcji i identyfikowalności, może również pomóc usprawnić procesy i poprawić wydajność. W konsekwencji może też zwiększyć rentowność i zapewnić lepsze efekty kompleksowej transformacji cyfrowej.

Korzyści z zarządzania recepturami dla producentów z branży CPG

Aby zachować konkurencyjność w szybko zmieniającej się branży pakowanych towarów konsumpcyjnych, przedsiębiorstwa muszą zdigitalizować swoje procesy dotyczące receptur. Zarządzanie zakładem wytwarzającym produkty konsumpcyjne stało się bardziej złożone, a nieodpowiedni system zarządzania produkcją może zwiększyć jej koszty i spowodować opóźnienia w cyklach rozwoju produktów. W związku z większą liczbą wariantów, opracowywaniem nowego asortymentu i częstszym wprowadzaniu produktów na rynek branża CPG wymaga większej elastyczności, zwinności i widoczności procesów produkcji. Rozwiązanie firmy Siemens może zapewnić wszystkie te korzyści, umożliwiając jednocześnie usprawnienie działalności przedsiębiorstw i osiągnięcie większej wydajności.

Przeczytaj najnowszy artykuł techniczny opracowany przez firmy Incisiv i Siemens, aby dowiedzieć się więcej o technologii zarządzania recepturami dla przedsiębiorstw, która stanowi kluczowy element zapewniający przewagę konkurencyjną producentom pakowanych produktów konsumpcyjnych.

Udostępnij

Powiązane treści

Harvard University: Effective SW/HW Co-Design of Specialized ML Accelerators Using Catapult HLS
Webinar

Harvard University: Effective SW/HW Co-Design of Specialized ML Accelerators Using Catapult HLS

Harvard sheds light on their agile algo-hw co-design & co-verification methodology powered by HLS. It led to an order of magnitude improvement in the design effort across 3 generations edge AI accelerator SoCs.

Stanford University: Edge ML Accelerator SoC Design Using Catapult HLS
Webinar

Stanford University: Edge ML Accelerator SoC Design Using Catapult HLS

Describes the design and verification of the systolic array-based DNN accelerator taped out by Stanford, the performance optimizations of the accelerator, and the integration of the accelerator into an SoC.

How NVIDIA Uses High-Level Synthesis Tools for AI Hardware Accelerator Research
Webinar

How NVIDIA Uses High-Level Synthesis Tools for AI Hardware Accelerator Research

With constant change in AI/ML workloads, NVIDIA leverages a High-Level Synthesis design methodology based off SystemC and libraries like MatchLib to maximizing code reuse & minimizing design verification effort