Artykuł techniczny

Cztery najważniejsze korzyści wynikające z projektowania opartego na symulacji

Korzyści wynikające projektowania opartego na symulacji dla opracowywania innowacji

Korzyści płynące z projektowania opartego na symulacji

Projektowanie oparte na symulacji można zdefiniować jako wykorzystanie symulacji na wczesnym etapie procesu projektowania produktu. Ten bezpłatny raport z Aberdeen analizuje najlepsze praktyki dotyczące przeprowadzania symulacji na wcześniejszym etapie, aby przyspieszyć innowacje produktowe, obniżyć koszty, skrócić czas wprowadzenia produktów na rynek i poprawić ich jakość.

Pobierz e-book już dziś:

Nowe wyzwania potwierdzają konieczność wykonywania symulacji projektu produktu

Producenci działają pod presją wymuszającą lepsze zrozumienie działania produktu w fazie projektowania w obliczu jego rosnącej złożoności, ograniczeń budżetowych procesu rozwoju i konkurencyjnego środowiska biznesowego. Nacisk na innowacyjność ma kluczowe znaczenie i jest katalizatorem nowych możliwości rynkowych. Poza koniecznością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań istnieje też ogromna presja na tworzenie produktów wyróżniających się lepszą jakością, większą niezawodnością i bogatszą funkcjonalnością. Ze względu na skrócenie harmonogramów rozwoju i potrzebę szybszego wprowadzania produktów na rynek projektanci mają mniej czasu na opracowanie innowacyjnych produktów. Inicjatywa Siemens Accelerated Engineering może pomóc w kompleksowym rozwiązaniu tych problemów.

Projektowanie oparte na symulacji poprawia wyniki

Firma Aberdeen definiuje projektowanie oparte na symulacji według prostej zasady polegającej na wykorzystaniu symulacji na wczesnym etapie procesu projektowania. Ponieważ inżynierowie projektowania przewyższają liczebnie ekspertów ds. symulacji w stosunku 5:1, a nawet 10:1, procesy pracy skutkujące izolowaniem działań zespołu ekspertów ds. symulacji mogą powodować powstawanie wąskich gardeł w procesie projektowania. Aby je wyeliminować, najlepsze w swojej klasie firmy, zdefiniowane przez firmę Aberdeen jako 20% przedsiębiorstw uzyskujących najlepsze wyniki na podstawie samodzielnie raportowanych wskaźników, wdrożyły symulację bezpośrednio w środowisku projektowania. Tabele na poparcie tego twierdzenia znajdują się w pliku PDF do pobrania.

Udostępnij

Powiązane treści

Optymalizacja topologii dla projektantów
Webinar

Optymalizacja topologii dla projektantów

Obejrzyj bezpłatny webinar i dowiedz się, jakie korzyści może przynieść optymalizacja topologii w środowisku CAD inżynierom wykorzystującym symulację do tworzenia nowoczesnych produktów. Zapisz się już dziś.

5 najważniejszych rzeczy, które należy wiedzieć przy tworzeniu laboratorium do analizy dźwięku i drgań
White Paper

5 najważniejszych rzeczy, które należy wiedzieć przy tworzeniu laboratorium do analizy dźwięku i drgań

Dowiedz się, jak szybko stworzyć efektywne laboratorium do analizy dźwięku i drgań, aby Twoja firma produkcyjna była gotowa na przyszłość.

Jak mała firma może zyskać przewagę konkurencyjną dzięki symulacjom i testom
E-book

Jak mała firma może zyskać przewagę konkurencyjną dzięki symulacjom i testom

Pobierz bezpłatnego e-booka, aby dowiedzieć się od pracowników firmy Tech-Clarity, w jaki sposób symulacja i testy mogą zapewnić przewagę małej firmie oraz ułatwić zarządzanie złożonością.