film

Czym jest oprogramowanie PLM? Skorzystaj z cyfrowego wątku

Dwójka inżynierów korzysta z oprogramowania PLM, aby połączyć wszystkie aspekty projektu: od projektowania produktu aż po jego wytwarzanie, dystrybucję i wycofanie z eksploatacji.

Inteligentne urządzenia z funkcjami łączności stają się coraz bardziej skomplikowane. Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) akceptuje tę złożoność i pozwala firmom wykorzystać ją jako rodzaj przewagi nad konkurencją.

Firmy, które wdrażają oprogramowanie PLM, mogą z łatwością skorzystać z cyfrowych wątków opracowanych na podstawie badań, aby zaprojektować produkt, wytworzyć go, a ostatecznie wycofać go z eksploatacji. Możliwość prostej i szybkiej obserwacji każdego szczegółu pozwala firmom dopasować się do stale zmieniających się warunków.

Obejrzyj fragment nagranego wcześniej webinaru i zobacz, co potrafi oprogramowanie PLM oraz w jaki sposób łączy dane, aby przekazywać wszystkim osobom, działom i organizacjom informacje pochodzące ze wspólnego źródła wiedzy.


Dowiedz się więcej i odpowiedz na pytanie: „Czym jest oprogramowanie PLM?”.

Inteligentne urządzenia opanowały nasz świat, a ich projekty stały się przy tym bardziej złożone. Oprogramowanie PLM łączy świat wirtualny oraz fizyczny: od etapu rozwoju produktu, aż po wytwarzanie, dystrybucję i wycofanie z eksploatacji.

Film porusza szeroką gamę tematów, które podkreślają możliwości oraz zalety oprogramowania PLM:

  • Lepsza współpraca inżynierska
  • Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w inżynierii
  • Procesy zarządzania zmianami
  • Zarządzanie multidyscyplinarną listą BOM
  • Rozwiązanie PLM w chmurze

Czym jest oprogramowanie PLM? Upraszczanie złożonych projektów

Gdy produkty stają się bardziej skomplikowane, dostarczenie projektów w terminie i w ramach założonego budżetu stanowi coraz większe wyzwanie. Oprogramowanie PLM, takie jak Teamcenter oraz Teamcenter X upraszcza te procesy, wykorzystując wspólne źródło informacji.

Skorzystaj z oprogramowania PLM i przygotuj się na erę inteligentnych produktów

Współcześni klienci oczekują funkcji „smart”, co oznacza, że inżynierowie oprócz projektu elementów mechanicznych muszą zająć się również elektroniką, układami elektrycznymi oraz oprogramowaniem.

To przejście na inteligentne, skomunikowane produkty wiąże się z wyzwaniami wynikającymi z rosnącej złożoności we wszystkich domenach projektowania. Oprogramowanie PLM, takie jak Teamcenter oraz Teamcenter X pozwala łatwiej to wszystko zrozumieć.

Przeczytaj e-book przygotowany przez firmę Lifecycle Insights i odkryj najważniejsze technologie, które pozwalają firmom uporać się ze złożonością i szybciej tworzyć innowacje: Zalety cyfrowego bliźniaka i cyfrowego wątku przy rozwoju inteligentnych, połączonych produktów.

Zobacz, jak łatwo rozpocząć pracę z oprogramowaniem Teamcenter X do zarządzania cyklem życia produktu

Teamcenter X to elastyczny, nowoczesny zestaw oprogramowania, który można wdrożyć w modelu usługi. Opracuj własny cyfrowy wątek, aby połączyć wszystkie osoby oraz procesy w ramach cyklu życia produktu.

Teamcenter X zaprojektowano tak, aby rozwijał się i zmieniał wraz z Twoim biznesem, a także dopasowywał do Twoich potrzeb.

Sprawdź bezpłatną wersję próbną Teamcenter X.

Udostępnij

Powiązane treści

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Projektowanie statków oparte na symulacji
Webinar

Projektowanie statków oparte na symulacji

Automatyzacja procesów CAD i CFD oraz inteligentna analiza przestrzeni projektowej umożliwiają osiąganie celów projektowych i operacyjnych w branży stoczniowej