film

Wirtualna rzeczywistość w inżynierii z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka

Wirtualna rzeczywistość w inżynierii może pomóc kierownikom, inżynierom, klientom i użytkownikom końcowym w wizualizacji nowych i innowacyjnych produktów.

Urządzenia wbudowane i skomunikowane produkty zmieniają metody projektowania, co skłania coraz więcej firm do wykorzystania cyfrowego bliźniaka oraz rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej w inżynierii.

Tworząc połączenie między światem wirtualnym i fizycznym, można uzyskać nowe informacje niezbędne do ciągłej optymalizacji produktu i procesu produkcji. Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej do wizualizacji produktu podczas cyklu rozwoju wspiera innowacje i ogranicza konieczność wprowadzania poprawek.

Obejrzyj wideo zarejestrowane podczas webinaru i zobacz, w jaki sposób oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) z technologią wizualizacji pozwala użytkownikom na wykorzystanie informacji ze świata wirtualnego i szybsze tworzenie solidnych innowacji przy mniejszej liczbie prototypów.

Ten cykl filmów omawia wiele różnych tematów i podkreśla możliwości oraz zalety oprogramowania PLM:


Rozwój skomunikowanych produktów z pomocą systemu PLM z technologią wizualizacji

Inżynierowie uwzględniają elektronikę, układy elektryczne oraz oprogramowanie w projektach mechanicznych produktu, aby sprostać popytowi na inteligentne, połączone urządzenia.

To przejście na bardziej złożone projekty wiąże się z wyzwaniami wynikającymi z połączenia różnych części. Oprogramowanie PLM, takie jak Teamcenter oraz Teamcenter X pozwala łatwiej to wszystko zrozumieć.

Przeczytaj e-book przygotowany przez firmę Lifecycle Insights i odkryj najważniejsze technologie, które pozwalają firmom uporać się ze złożonością i szybciej tworzyć innowacje: Zalety cyfrowego bliźniaka i cyfrowego wątku przy rozwoju inteligentnych, połączonych produktów

Rozpocznij pracę z oprogramowaniem Teamcenter X do zarządzania cyklem życia produktu

Teamcenter X to elastyczny, nowoczesny zestaw oprogramowania, który można wdrożyć w modelu usługi. Opracuj własny cyfrowy wątek, aby połączyć wszystkie osoby oraz procesy w ramach cyklu życia produktu.

Teamcenter X zaprojektowano tak, aby rozwijał się i zmieniał wraz z Twoim biznesem, a także dopasowywał do Twoich potrzeb.

Wypróbuj oprogramowanie Teamcenter X i zobacz, czy sprawdzi się w Twojej działalności.

Udostępnij

Powiązane treści

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th