film

Rozwiązanie PLM Teamcenter X w chmurze powstało, by rozwijać się wraz z rozwojem Twojej działalności

Oprogramowanie Teamcenter X w chmurze to rewolucja dla całego przemysłu: pozwala użytkownikom bezpiecznie uzyskać dostęp do informacji na temat cyklu życia produktu (PLM) z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu i w dowolnym momencie. Nasze oprogramowanie jest oparte na nowoczesnej platformie chmurowej, która może rozwijać się wraz ze skalowaniem biznesu i wzrostem liczby użytkowników w wielu lokalizacjach.

Zacznij pracę z systemem Teamcenter X i rozwijaj swoją działalność

Obejrzyj film i przekonaj się, jak nawet najmniejszy start-up może rozpocząć pracę i rozwijać się z systemem Teamcenter X. Rozwiązanie Teamcenter X do zarządzania cyklem życia produktu w chmurze i modelu SaaS pozwala na sprawne wdrożenie i szybką realizację wartości. Możesz skutecznie zarządzać cyfrowym bliźniakiem, aby szybciej wprowadzać na rynek innowacyjne produkty i budować swoją działalność.

Rozwiązanie PLM w chmurze się opłaca: zmniejsza koszty posiadania

Przekonaj się, jak obniżyć wymagania dotyczące zasobów IT oraz koszty infrastruktury, jednocześnie skracając czas potrzebny na osiągnięcie korzyści z systemu PLM. Rozwiązanie PLM się opłaca: koszty zwracają się w postaci o 25% szybszego projektowania CAD. Gdy inżynierowie mogą szybciej znaleźć i ponownie wykorzystać dane projektowe, każda osoba zyskuje jeden dzień w tygodniu na rozwój innowacji!

Sprawdź bezpłatną wersję próbną systemu PLM w chmurze

30-dniowy, bezpłatny okres próbny dla Teamcenter X pozwoli Ci przekonać się, że praca z systemem PLM w chmurze jest naprawdę prosta.

Udostępnij

Powiązane treści

The Closed-Loop Digital Twin
Webinar

The Closed-Loop Digital Twin

Dowiedz się, jak IIoT wykorzystuje dane dotyczące wydajności, by wspierać innowacyjność w ramach zamkniętej pętli.