film

Łatwiejszy proces zarządzania listą materiałową BOM

Inżynier może zobaczyć cały proces zarządzania multidyscyplinarną listą BOM, korzystając z oprogramowania PLM.

Skomunikowane urządzenia są projektowane pod kątem różnych zastosowań, co zwykle oznacza, że ich złożoność rośnie. Ta większa złożoność przekłada się na bardziej skomplikowane listy BOM. Na szczęście wykorzystanie oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) pozwala uprościć i scentralizować cały proces.

Nowoczesne podejście do PLM opiera się na solidnym fundamencie multidyscyplinarnego zarządzania listą BOM, która obejmuje wymagania, specyfikacje, konfiguracje i warianty produktów. Przeniesienie tych wszystkich komponentów do łatwo dostępnej lokalizacji zapewnia firmom podstawę do tworzenia innowacji. Obejrzyj nagranie webinaru i przekonaj się, jak oprogramowanie PLM, np. system Teamcenter od firmy Siemens, pozwala na multidyscyplinarne zarządzanie listą BOM.


Dowiedz się więcej na temat oprogramowania do zarządzania listami BOM

Inteligentne urządzenia opanowały nasz świat, a ich projekty stały się przy tym bardziej złożone. Oprogramowanie PLM łączy świat wirtualny oraz fizyczny: od etapu rozwoju produktu, aż po wytwarzanie, dystrybucję i wycofanie z eksploatacji. 

Procesy zarządzania listą BOM pomagają uprościć skomplikowane projekty

Gdy produkty stają się bardziej rozbudowane, dostarczenie projektów w terminie i w ramach założonego budżetu stanowi coraz większe wyzwanie. Oprogramowanie PLM, takie jak Teamcenter oraz Teamcenter X, wykorzystuje wspólne źródło informacji, aby usprawnić cały proces. 

Zarządzanie multidyscyplinarną listą BOM z pomocą oprogramowania PLM

Współczesne skomunikowane produkty zwykle mają złożoną listę materiałową BOM, która obejmuje różne dziedziny. Inżynierowie potrzebują jednego miejsca, które uwzględni elektronikę, układy elektryczne oraz oprogramowanie obok danych dotyczących projektu elementów mechanicznych.

Inteligentny rozwój produktów wiąże się z wyzwaniami, które wynikają z rosnącej złożoności wszystkich domen projektowania. Oprogramowanie PLM, takie jak Teamcenter oraz Teamcenter X pozwala łatwiej to wszystko zrozumieć.

Przeczytaj e-book przygotowany przez firmę Lifecycle Insights i odkryj najważniejsze technologie, które pozwalają firmom uporać się ze złożonością i szybciej tworzyć innowacje: Zalety cyfrowego bliźniaka i cyfrowego wątku przy rozwoju inteligentnych, połączonych produktów

Przejmij kontrolę nad listami BOM, korzystając z wersji próbnej oprogramowania Teamcenter X do zarządzania cyklem życia produktu

Teamcenter X to elastyczny, nowoczesny zestaw oprogramowania, który można wdrożyć w modelu usługi. Opracuj własny cyfrowy wątek, aby połączyć wszystkie osoby oraz procesy w ramach cyklu życia produktu.

Teamcenter X zaprojektowano tak, aby rozwijał się i zmieniał wraz z Twoim biznesem, a także dopasowywał do Twoich potrzeb.

Wypróbuj oprogramowanie Teamcenter X i przekonaj się sam.

Udostępnij

Powiązane treści

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th