Infografika

Droga projektanta od koncepcji do produkcji

Od projektu do produkcji

Wraz z rosnącą konkurencją i zmieniającymi się wymaganiami konsumentów, skutkującymi większą złożonością, w przemyśle wytwórczym zachodzą bezprecedensowe zmiany, zwiększające zapotrzebowanie na nowe rozwiązania inżynieryjne i technologiczne. Rozwijająca się firma zasługuje na połączony, elastyczny, a co najważniejsze, efektywny kosztowo proces projektowania, inżynierii i wytwarzania.

Infografika przedstawia etapy procesu: od projektowania, przez symulację, aż po wytwarzanie, a także jak platforma Accelerated Engineering firmy Siemens ułatwia projektantom rozwiązywanie problemów, umożliwiając im szybsze tworzenie lepszych produktów. Obejrzyj ją już teraz!

Od projektu do produkcji w 4 krokach

Poznaj podróż projektanta składającą się z czterech etapów: od projektowania, przez symulację, aż do produkcji, z zastosowaniem rozwiązań firmy Siemens Digital Industries Software.

Jak ocenić projekt

Projekty można zatwierdzać na bieżąco, używając połączonych przepływów informacji dotyczących wytwarzania, danych produktu i zespołów w ramach projektowania generatywnego, co otwiera drogę do błyskawicznej produkcji.

Na czym polega proces projektowania?

Ciągła wirtualna weryfikacja i walidacja mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia procesu rozwoju produktu, ponieważ poprawiają efektywność dzięki bardziej inteligentnym procesom. Każdy etap procesu projektowania powinien obejmować identyfikację problemów i projektów, które są niezgodne z wymogami lub regulacjami. Pozwala to efektywnie zidentyfikować problemy, które można rozwiązać i wyeliminować na wczesnym etapie, aby szybciej dostarczać lepsze produkty.

Udostępnij

Powiązane treści

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th