Infografika

Wprowadzenie do projektowania opartego na symulacji: zobacz, jak wykorzystanie symulacji na wczesnym etapie może przyspieszyć proces projektowania

Projektowanie oparte na symulacji przyspiesza rozwój produktu i umożliwia uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych dotyczących projektu

Symulacja nie jest już domeną specjalistów: firmy coraz częściej stosują zintegrowaną strategię projektowania, którą nazywamy „projektowaniem opartym na symulacji”. Taka strategia pozwala małym i średnim firmom wykorzystać pełny potencjał wszystkich inżynierów i wyeliminować zbędne kroki wykonywane między działami, co znacznie przyspiesza proces projektowania.

Dlaczego potrzebujemy projektowania opartego na symulacji?

Oprogramowanie do symulacji jest coraz lepsze i łatwiej dostępne, co spowodowało upowszechnienie tego procesu.

Upowszechnienie symulacji pozwala projektantom szybciej tworzyć nowe produkty.

Eksperci ds. symulacji oraz wyspecjalizowane oprogramowanie pozostaną istotną częścią każdego procesu projektowania, ale pomoc inżynierów może wyeliminować pewne przestoje.

Po wdrożeniu procesów projektowania opartego na symulacji eksperci mogą poświęcać mniej czasu na proste zadania dotyczące symulacji, a skupić się na bardziej złożonych kwestiach, które wymagają ich wiedzy eksperckiej.

Jak wykorzystuje się projektowanie oparte na symulacji?

Projektowanie oparte na symulacji łączy oprogramowanie do konstrukcji i symulacji w jednym miejscu, dzięki czemu powstają lepsze projekty.

To podejście może wydawać się proste, ale różne firmy wdrażają ten proces z różnych powodów:

  • Weryfikacja projektu na wcześniejszym etapie procesu rozwoju
  • Wykorzystanie wiedzy eksperckiej w zakresie weryfikacji CAE
  • Wzmocnienie współpracy między analitykami i konstruktorami
  • Pobierz infografikę i przekonaj się, w jaki sposób różne firmy wykorzystują projektowanie oparte na symulacji.

Korzyści płynące z projektowania opartego na symulacji

Firmy różnej wielkości poznają zalety projektowania opartego na symulacji i doświadczają licznych korzyści na długo przed konkurencją.

Projektowanie oparte na symulacji zapewnia wiele zalet:

  • Większe innowacje produktowe
  • Mniejsza liczba zmian
  • Krótszy czas rozwoju
  • Mniej fizycznych prototypów

Wszystkie te korzyści przekładają się na szybsze wejście na rynek, wyższą jakość oraz niższe koszty.

Pobierz infografikę i poznaj najważniejsze informacje na ten temat.

Udostępnij

Powiązane treści

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th