broszura informacyjna

SLEC System Factsheet

Siemens Digital Industries Software High-Level Verification

SLEC System

SLEC System is a good fit for design teams verifying their RTL implementation by formally comparing it against functional SystemC/C++ models, as it significantly reduces the time and effort to establish confidence that the intended functionality is maintained.

The system models can be leveraged completely for verifying the RTL blocks without the need for testbenches and tests by using a Tcl setup, making the tool intuitive and easy to use. This approach is helpful both where design flows involve C-level descriptions and where exorbitantly large state spaces make simulation-based verification approaches impractical.

Udostępnij

Powiązane treści

Korzyści dla małych przedsiębiorstw wynikające z przyspieszenia procesów inżynieryjnych
Video

Korzyści dla małych przedsiębiorstw wynikające z przyspieszenia procesów inżynieryjnych

Korzyści dla małych przedsiębiorstw wynikające z przyspieszenia procesów inżynieryjnych

Prezentacja dla właścicieli firm na temat platformy Accelerated Engineering i transformacji cyfrowej
Webinar

Prezentacja dla właścicieli firm na temat platformy Accelerated Engineering i transformacji cyfrowej

Obejrzyj seminarium internetowe, aby dowiedzieć się o cyfrowej transformacji dla małych i średnich firm oraz wyzwaniach, przed którymi stoją — na podstawie badania przeprowadzonego przez Lifecycle Insights.

Droga projektanta od koncepcji do produkcji
Infographic

Droga projektanta od koncepcji do produkcji

Od koncepcji do produkcji: poznaj drogę projektanta składającą się z 4 kompletnych etapów obsługiwanych przez rozwiązania oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software.