E-book

Przypadek biznesowy wyboru oprogramowania systemu PLM w modelu SaaS w chmurze

wdrożenie rozwiązania PLM w modelu SaaS w chmurze

Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą zwrócić się ku rozwiązaniom do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), aby ułatwić realizację działań związanych z transformacją cyfrową. Narzędzia PLM umożliwiają integrację danych i procesów.

Platforma oprogramowania udostępnianego jako usługa (SaaS) w chmurze pozwala na dostęp zdalny do aplikacji. Za sprawą większej dostępności tego rozwiązania przedsiębiorstwa produkcyjne przenoszą swoje rozwiązania PLM do modelu SaaS. Początkowo jednak zrozumienie wszystkich zalet rozwiązania PLM w modelu SaaS w chmurze może stanowić wyzwanie.

Pobierz e-book, aby dobrać najlepsze rozwiązanie PLM.

Jak zbudować rozwiązanie PLM w modelu SaaS

Dzięki rozwiązaniu PLM w modelu SaaS w chmurze dostawca rozwiązania instaluje, obsługuje oraz aktualizuje oprogramowanie PLM w centrach danych w chmurze. Przedsiębiorstwo produkcyjne nie odpowiada za instalację, zarządzanie ani aktualizację i wymagania.

Dzięki rozwiązaniu PLM w modelu SaaS zespoły mogą dodawać funkcje na krótki okres i płacić za dodatkową wydajność tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba. Oznacza to, że przedsiębiorstwa produkcyjne mogą zaczynać na małą skalę, płacąc tylko za konieczne funkcje. Pozwala to uniknąć ponoszenia dużych kosztów początkowych za rzeczy, które mogą nigdy się nie przydać.

Informacje o różnicach między lokalnie wdrażanym oprogramowaniem PLM a usługami w chmurze

Rozwiązania obejmujące oprogramowanie PLM są klasyfikowane w zależności od dostępności jako wdrażane lokalnie, w chmurze lub w modelu SaaS. Dostępność określa jego przydatność.

W przypadku używanego przez klienta modelu działającego w chmurze za obsługę centrum danych odpowiada dostawca usługi chmury. Rozwiązanie PLM w modelu SaaS oznacza, że dostawca rozwiązania instaluje, obsługuje i aktualizuje rozwiązanie PLM w centrach danych w chmurze, a przedsiębiorstwo produkcyjne nie odpowiada za instalację, zarządzanie ani aktualizacje.

Pobierz ten e-book, aby dowiedzieć się więcej o kategoriach i funkcjach rozwiązań PLM dostępnych obecnie na rynku.

Odciążenie zespołu IT

Oprócz początkowych inwestycji przedsiębiorstwa produkcyjne muszą także uwzględnić koszty związane z IT. Bez dedykowanego personelu IT zapewnienie prawidłowego działania wdrożonego lokalnie lub obsługiwanego przez klienta rozwiązania PLM może wymagać zainwestowania znacznych środków. Dostawca musi zapewnić aktualność oprogramowania i opracować rozwiązania potencjalnych problemów. Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą uwzględnić czas konieczny na wdrożenie rozwiązania po jego zakupie. Personel IT musi samodzielnie zarządzać zadaniami operacyjnymi rozwiązania PLM, co może szybko doprowadzić do przeciążenia pracą. W zależności od dostępności zasobów IT przeprowadzenie wdrożenia może przeciągnąć się do wielu dni, a nawet tygodni.

Dostawca rozwiązania PLM w modelu SaaS zarządza sprzętem, dopasowaniem rozwiązania do potrzeb klienta i infrastrukturą sieciową. Minimalizuje to konieczność przydzielania cennych zasobów do zarządzania tymi funkcjami.

System PLM w modelu SaaS to rozwiązanie umożliwiające lepszą realizację celów związanych z transformacją cyfrową

Przedsiębiorstwa produkcyjne powinny zwrócić się ku rozwiązaniom PLM w modelu SaaS, aby skuteczniej realizować swoje cele związane z transformacją cyfrową. Rozwiązania te są wdrażane z wielu powodów, takich jak:

  • Systemy PLM w modelu SaaS mają niższe koszty początkowe niż wdrażane lokalnie i obsługiwane przez klienta modele PLM działające w chmurze
  • Rozwiązanie PLM w modelu SaaS zapewnia szybki, elastyczny i łatwy dostęp dla pracujących zdalnie interesariuszy przy bardzo krótkim czasie rozruchu
  • Ryzyko kradzieży danych i szkodliwego wpływu złośliwego oprogramowania na proces rozwój produktu są znacznie mniejsze niż w przypadku lokalnego wdrożenia systemu PLM
  • Rozwiązania PLM w modelu SaaS są aktualizowane nawet co dwa tygodnie, a wszystkie aktualizacje przeprowadza automatycznie dostawca rozwiązania
  • Firma może dodać tymczasowych podwykonawców, konsultantów lub dostawców bez podejmowania żadnych stałych zobowiązań
  • Dostawca rozwiązania PLM w modelu SaaS zarządza sprzętem, dopasowaniem rozwiązania do potrzeb klienta i infrastrukturą sieciową

Udostępnij

Powiązane treści

Minimize costly recalls using data visualization and AI quality control to detect defective parts
Webinar

Minimize costly recalls using data visualization and AI quality control to detect defective parts

Secure complete traceability in manufacturing using data visualization and AI quality control to detect defective parts. Learn More