E-book

Wartość biznesowa ograniczenia pożeraczy czasu wśród inżynierów i podniesienia wydajności prac

Inżynier pracuje do późnej nocy, aby utrzymać oczekiwaną produktywność.

Ogranicz przeszkody w postaci pożeraczy czasu i zwiększ produktywność inżynierów dzięki oprogramowaniu PLM.

Produktywność inżynierów spada, gdy nie da się uniknąć blokad i pożeraczy czasu.

Niezależnie od tego, czy mają one postać zakłóceń, konieczności ponownego wykonania zadania czy słabej współpracy, straconego czasu nie można odzyskać, na czym cierpi produktywność.

Jednak dzięki odpowiednim narzędziom można ograniczyć, a nawet wyeliminować wiele problemów związanych z marnowaniem czasu.

Ten e-book analizuje badania dotyczące tego, jak inżynierowie spędzają czas, gdzie tracą produktywność i jaki ma to wpływ na działalność biznesową przedsiębiorstwa.

Dowiedz się, jak ograniczyć te pożeracze czasu i zwiększyć produktywność inżynierów. Aby uzyskać spersonalizowaną ocenę, wypróbuj nasz kalkulator zwrotu z inwestycji (ROI) w system PLM.

Strategia rozwoju produktu - Wyniki badania Tech-Clarity

Według badania przeprowadzonego przez Tech-Clarity skuteczna strategia rozwoju produktu ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Większość z małych i średnich ankietowanych firm stwierdziła, że ich główny priorytet stanowi rozszerzanie linii produktowych, wyróżnienie marki oraz wejście na nowe rynki. Nie można tego osiągnąć bez wcześniejszego wdrożenia szczegółowej strategii dotyczącej rozwoju produktu. Jej realizacja wymaga rozwiązania, które może zmaksymalizować produktywność inżynierów i ograniczyć straty czasu.

Wpływ pożeraczy czasu na wydajność pracy inżynierów

Czas, którego nie można poświęcić na tworzenie nowych lub ulepszonych produktów, jest czasem straconym. Może to prowadzić do przekroczenia terminów, wzrostu kosztów produktów, spadku jakości i wielu innych problemów. Według wyników badania 96% firm zgłosiło, że obniżenie wydajności inżynierów negatywnie wpływa na prowadzoną działalność. Duże firmy częściej skupiają się na kosztach, zaś małe organizacje przywiązują większą wagę do obniżonej jakości. Strategiczne ukierunkowanie na ograniczenie marnowania czasu będzie miało bardzo pozytywny wpływ na działalność firmy.

Poznaj zalety rozwiązania PLM w modelu SaaS

Dzięki rozwiązaniu SaaS PLM każda osoba zaangażowana w rozwój produktu zyskuje szybki i prosty dostęp do danych, których potrzebuje, bez potrzeby rozbudowanego wsparcia ze strony działu IT. Skorzystaj z wersji testowej i wypróbuj system PLM w portfolio Teamcenter X w modelu SaaS bezpłatnie przez 30 dni!

Jak system PLM ogranicza pożeracze czasu wśród inżynierów: wpływ na prowadzoną działalność

Rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) mogą pomóc w usuwaniu pożeraczy czasu, które negatywnie odbijają się na biznesie.

Ankietowani inżynierowie przedstawili sześć głównych zalet oprogramowania PLM:

  • Możliwość centralizacji danych
  • Zarządzanie danymi dotyczącymi produktów w wielu domenach
  • Zarządzanie procesami
  • Lepsza współpraca
  • Możliwość śledzenia informacji o projekcie
  • Jednolita lista materiałów BOM

Wartość biznesowa systemu PLM

Przeliczanie czasu pracy inżyniera na twarde dane biznesowe może się wydawać abstrakcyjne, ale istnieje możliwość przełożenia czasu inżynierii na mierzalne wskaźniki.

Firma może na przykład zmierzyć takie kwestie, jak czas trwania procesów rozwoju oraz oszczędności poczynione dzięki ograniczeniu liczby odpadów.

Poznaj wartość systemu PLM dla Twojej firmy i wypróbuj kalkulator zwrotu z inwestycji (ROI) w system PLM opracowany przez firmę Tech-Clarity.

W badaniu Tech-Clarity przedstawiono liczne, możliwe do zmierzenia korzyści wynikające z wdrożenia PLM:

  • Czas rozwoju
  • Ponowne wykorzystanie danych
  • Czas poświęcony na poprawki
  • Koszt odpadów
  • Czas poświęcony na zarządzanie zmianami
  • Czas poświęcony na zarządzanie listami BOM
  • Czas poświęcony na zarządzanie konfiguracjami

Udostępnij

Powiązane treści

Przewodnik: Lepszy sposób na stworzenie wspólnej, dokładnej listy materiałowej BOM
E-book

Przewodnik: Lepszy sposób na stworzenie wspólnej, dokładnej listy materiałowej BOM

Nowoczesne rozwiązania PLM ze zintegrowanym oprogramowaniem BOM upraszczają zarządzanie listami materiałowymi.

Przewodnik: Lepsza współpraca przy inżynierii projektów
E-book

Przewodnik: Lepsza współpraca przy inżynierii projektów

Przewodnik na temat koordynacji współpracy inżynierskiej ECAD-MCAD w różnych zespołach projektowych. Podnieś wydajność inżynierii. Realizuj innowacje.