E-book

Sprawne zarządzanie danymi podnosi wydajność rozwoju produktu

Najlepsze praktyki w zarządzaniu danymi produktu: kobieta patrzy na ekran komputera

W jaki sposób sprawne zarządzanie danymi (PDM) podnosi wydajność rozwoju produktu? Przeczytaj e-book i poznaj wyniki badania przeprowadzonego w firmach, które zajmują się projektowaniem, inżynierią i/lub wytwarzaniem produktów. Odkryj najlepsze praktyki w zakresie zarządzania danymi projektowymi: plikami CAD, listami BOM oraz innymi informacjami na temat produktów.

Liderzy wykorzystują skuteczniejsze procesy zarządzania danymi produktu (PDM)

Przeczytaj e-book przygotowany przez niezależną firmę badawczą Tech-Clarity pod tytułem „Sprawne zarządzanie danymi podnosi wydajność rozwoju produktu”. Dowiedz się, dlaczego najbardziej skuteczne firmy zajmujące się rozwojem produktów częściej mogą pochwalić się skuteczniejszymi metodami zarządzania danymi. Wiodące firmy mają większe szanse na:

  • znalezienie potrzebnych danych,
  • udostępnienie ich innym osobom,
  • dobre zarządzanie projektami,
  • dostarczenie właściwych danych do działu produkcji.

Wyniki potwierdzają, że zarządzanie danymi stanowi ważny element, który umożliwia projektowanie i rozwój dochodowych produktów.

Liderzy korzystają z chmury i zaawansowanych technik zarządzania danymi

Badanie pokazało, że liderzy zazwyczaj:

  • Częściej korzystają z zaawansowanych funkcji systemu do zarządzania danymi, które wykraczają poza przechowywanie plików CAD i kontrolę nad nimi;
  • O 70% częściej udostępniają dane z pomocą chmury na potrzeby projektowania i/lub inżynierii;
  • Mają 3 razy więcej pracowników, którzy korzystają z tego systemu PLM;
  • 4,3 razy częściej pracują z klientami i dostawcami, którzy również wykorzystują systemy PLM.

Wykorzystanie chmury na potrzeby zarządzania danymi produktu

Wyniki badania wykazały również silną korelację między skutecznością rozwoju produktu, a rosnącym wykorzystaniem chmury w celu udostępniania danych.

Rozpocznij pracę i rozwijaj system PDM w kierunku PLM z pomocą rozwiązania Teamcenter X w chmurze

Poznaj rozwiązanie Teamcenter X w chmurze w modelu usługi i szybko oraz ekonomicznie rozpocznij pracę z narzędziem PDM, które można rozbudować w kierunku PLM. Zobacz, jak działa nasze rozwiązanie i przetestuj bezpłatną wersję próbną Teamcenter X!

Udostępnij

Powiązane treści

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Projektowanie statków oparte na symulacji
Webinar

Projektowanie statków oparte na symulacji

Automatyzacja procesów CAD i CFD oraz inteligentna analiza przestrzeni projektowej umożliwiają osiąganie celów projektowych i operacyjnych w branży stoczniowej