E-book

Jak mała firma może zyskać przewagę konkurencyjną dzięki symulacjom i testom

Symulacje i testy umożliwiają małej firmie uzyskanie przewagi konkurencyjnej

Aby zachować konkurencyjność na współczesnym rynku globalnym, zespoły ds. projektowania produktów muszą zrównoważyć jakość, koszty oraz wymagania dotyczące innowacyjności, a jednocześnie jak najszybciej wprowadzić produkt na rynek. Jednakże te wymagania związane z konkurencyjnością powodują, że osiągnięcie tego celu stanowi wyzwanie. Dodatkowym problemem jest stale rosnąca złożoność produktów. W tym e-booku przedstawiono cztery praktyki, które mała i średnia firma może wykorzystać do usprawnienia działalności.

Jak symulacja i testy mogą zapewnić inżynierom dodatkowe możliwości

Inżynierowie muszą określić sposób spełnienia kolejnych wymagań, wdrożenia nowych technologii i integracji swoich działań z dodatkowymi dziedzinami technicznymi, a jednocześnie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na nowe umiejętności.

Ponadto muszą mieć pewność, że spełnili wymagania, a jednocześnie uniknąć kosztów dodawania zbędnych funkcji i nadal zachować elastyczność działania, która pozwala tworzyć innowacyjne produkty. Wszystko to sprawia, że ich praca jest o wiele trudniejsza.

Dzięki symulacji mogą zrobić to wszystko szybciej, aby firma nie ponosiła zbędnych kosztów rozwoju koncepcji, które nie sprawdzą się w praktyce. Ostatecznie inżynierowie mogą osiągnąć więcej w krótszym czasie, co oznacza poprawę wydajności i wyższy zwrot z inwestycji w rozwój. Symulacja zajmuje czas, ale w dłuższej perspektywie pozwala go oszczędzić.

Dowiedz się, jak oprogramowanie do symulacji ułatwia zarządzanie złożonością

Symulacja pozwala określić elementy produktu, które z największym prawdopodobieństwem ulegną awarii, przegrzaniu lub uszkodzeniu. Wykorzystując te wyniki, inżynierowie przeprowadzający testy mogą znacznie ograniczyć obliczenia i skrócić czas konieczny do określenia, gdzie należy umieścić czujniki. Pozwala to szybciej rozpocząć testy, a w konsekwencji wcześniej je zakończyć.

Z powodu ograniczeń czasowych i fizycznych laboratoria testowe mogą przeanalizować ograniczoną liczbę scenariuszy. Laboratorium może na przykład przetestować określoną liczbę warunków otoczenia i działania. Wyniki symulacji można wykorzystać do uzyskania dodatkowych wyników i jeszcze większej oszczędności czasu. Dzięki temu 100% firm, które wprowadziły współpracę w ramach testów i symulacji odnosi korzyści.

Udostępnij

Powiązane treści

Co to jest rozwiązanie PLM i dlaczego warto wybrać system w chmurze?
Infographic

Co to jest rozwiązanie PLM i dlaczego warto wybrać system w chmurze?

Czym jest PLM? Zobacz, jak sprawniej wprowadzać innowacyjne produkty na rynek dzięki szybkiemu i ekonomicznemu rozwiązaniu Teamcenter X w chmurze. Dowiedz się więcej.

Wady CAD? Rzuć okiem na największe straty czasu w projektowaniu CAD!
Infographic

Wady CAD? Rzuć okiem na największe straty czasu w projektowaniu CAD!

Wady projektowania CAD? Poznaj największe pułapki, które marnują cenny czas pracy!