E-book

Jak mała firma może zyskać przewagę konkurencyjną dzięki symulacjom i testom

Symulacje i testy umożliwiają małej firmie uzyskanie przewagi konkurencyjnej

Aby zachować konkurencyjność na współczesnym rynku globalnym, zespoły ds. projektowania produktów muszą zrównoważyć jakość, koszty oraz wymagania dotyczące innowacyjności, a jednocześnie jak najszybciej wprowadzić produkt na rynek. Jednakże te wymagania związane z konkurencyjnością powodują, że osiągnięcie tego celu stanowi wyzwanie. Dodatkowym problemem jest stale rosnąca złożoność produktów. W tym e-booku przedstawiono cztery praktyki, które mała i średnia firma może wykorzystać do usprawnienia działalności.

Jak symulacja i testy mogą zapewnić inżynierom dodatkowe możliwości

Inżynierowie muszą określić sposób spełnienia kolejnych wymagań, wdrożenia nowych technologii i integracji swoich działań z dodatkowymi dziedzinami technicznymi, a jednocześnie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na nowe umiejętności.

Ponadto muszą mieć pewność, że spełnili wymagania, a jednocześnie uniknąć kosztów dodawania zbędnych funkcji i nadal zachować elastyczność działania, która pozwala tworzyć innowacyjne produkty. Wszystko to sprawia, że ich praca jest o wiele trudniejsza.

Dzięki symulacji mogą zrobić to wszystko szybciej, aby firma nie ponosiła zbędnych kosztów rozwoju koncepcji, które nie sprawdzą się w praktyce. Ostatecznie inżynierowie mogą osiągnąć więcej w krótszym czasie, co oznacza poprawę wydajności i wyższy zwrot z inwestycji w rozwój. Symulacja zajmuje czas, ale w dłuższej perspektywie pozwala go oszczędzić.

Dowiedz się, jak oprogramowanie do symulacji ułatwia zarządzanie złożonością

Symulacja pozwala określić elementy produktu, które z największym prawdopodobieństwem ulegną awarii, przegrzaniu lub uszkodzeniu. Wykorzystując te wyniki, inżynierowie przeprowadzający testy mogą znacznie ograniczyć obliczenia i skrócić czas konieczny do określenia, gdzie należy umieścić czujniki. Pozwala to szybciej rozpocząć testy, a w konsekwencji wcześniej je zakończyć.

Z powodu ograniczeń czasowych i fizycznych laboratoria testowe mogą przeanalizować ograniczoną liczbę scenariuszy. Laboratorium może na przykład przetestować określoną liczbę warunków otoczenia i działania. Wyniki symulacji można wykorzystać do uzyskania dodatkowych wyników i jeszcze większej oszczędności czasu. Dzięki temu 100% firm, które wprowadziły współpracę w ramach testów i symulacji odnosi korzyści.

Udostępnij

Powiązane treści

Strengthen the FMEA methodology to achieve complete risk analysis
Webinar

Strengthen the FMEA methodology to achieve complete risk analysis

Siemens leading FMEA tool enables advanced, upfront quality planning & risk management to avoid defects prior to production in manufacturing, saving time and costs.