E-book

Przewodnik: Lepsza współpraca przy inżynierii projektów

Inżynierowie współpracują przy rozwoju produktu osobiście i wirtualnie, korzystając z oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

W jaki sposób możemy usprawnić współpracę inżynierską, aby na lepsze odmienić proces rozwoju produktu?

E-book przygotowany przez firmę Lifecycle Insights: „Jak skoordynować projektowanie w ramach różnych dziedzin inżynierii?” pokazuje, w jaki sposób można:

  • polepszyć koordynację w zespole inżynierii mechanicznej, która przełoży się na bardziej wydajne projekty;
  • usprawnić współpracę z innymi domenami projektowania, co zapewni, że wszystkie wymagania zostaną spełnione;
  • współpracować z dostawcami i klientami w czasie rzeczywistym z użyciem najbardziej aktualnych danych;
  • wykorzystać bezpieczne i dokładne źródło wielodomenowych informacji na każdym etapie procesu.

Współpraca inżynierska z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka

Kompleksowy cyfrowy bliźniak stanowi dokładne odzwierciedlenie produktu i pełni rolę łącznika między wszystkimi osobami zaangażowanymi w rozwój produktu: od projektowania, przez wytwarzanie, aż do utrzymania i serwisu.

Współpraca staje się prostsza, gdy inżynierowie z różnych dziedzin, dostawcy oraz klienci działają wspólnie, korzystając z informacji przesyłanych w czasie rzeczywistym z cyfrowego bliźniaka.

Organizacje, które wdrożyły cyfrowego bliźniaka, mogą od razu zauważyć zalety: są w stanie tworzyć lepsze projekty produktów i szybciej wprowadzać je na rynek.

Współpraca inżynierska ECAD-MCAD

Zespoły odpowiedzialne za projektowanie produktów korzystają z oprogramowania do projektowania mechanicznego (MCAD) i elektronicznego (ECAD) do realizacji swoich zadań.

Koordynacja tych plików w e-mailach lub na dyskach współdzielonych może skutkować utratą informacji, a różne formaty nie zawsze będą umożliwiały konwersję na inny rodzaj.

Nowoczesne rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) może obsłużyć projekty z różnych pakietów CAD i pozwala inżynierom na wizualizację projektów oraz zapewnienie, że każdy pracuje z tymi samymi, dokładnymi informacjami.

Praca z klientami, dostawcami i partnerami

Inżynierowie to nie jedyne osoby zaangażowane w rozwój produktu: w procesie biorą udział również klienci, dostawcy, a także pracownicy działów marketingu i sprzedaży.

Gdy każdy może pracować w oparciu o te same, aktualne informacje, cały proces jest o wiele sprawniejszy.

Korzystanie z e-maili w celu dzielenia się wymaganiami, danymi projektowymi i harmonogramami projektów szybko staje się karkołomnym zadaniem.

Nowoczesne platformy PLM rozwiązują ten problem, udostępniając informacje osobom wewnątrz organizacji i spoza niej, aby wszyscy mieli te same dane.

Rozwiązania SaaS PLM na potrzeby bardziej skutecznej współpracy inżynierskiej

System PLM w modelu SaaS w chmurze oferuje gotowe do personalizacji rozwiązanie dla dużych korporacji i małych i średnich firm, które cechuje się licznymi zaletami:

  • Wydajność: Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb
  • Produktywność: Dogłębne zrozumienie procesów prowadzonych w firmie
  • Szybkie wdrożenie: Natychmiastowy dostęp z poziomu przeglądarki
  • Rozproszony całkowity koszt posiadania: Subskrypcje nie wymagają dużych, jednorazowych inwestycji w technologię
  • Rozszerzone funkcje współpracy: Możliwość zaangażowania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych uczestników procesu
  • Bezpieczeństwo: Własność intelektualna jest odpowiednio zabezpieczona

Dzięki dostępności rozwiązania SaaS PLM każda osoba zaangażowana w rozwój produktu zyskuje szybki i prosty dostęp do danych, których potrzebuje, bez potrzeby rozbudowanego wsparcia ze strony działu IT.

Wypróbuj rozwiązanie SaaS PLM w chmurze za darmo

Poznaj rozwiązanie Teamcenter X, skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej i zobacz, jak szybko i ekonomicznie podnieść wydajność inżynierii multidyscyplinarnej w celu stworzenia lepszych innowacji produktowych.


Udostępnij

Powiązane treści

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.