E-book

Przewodnik: Procesy zmian inżynierskich

Proces wdrażania zmian inżynierskich jest łatwiejszy dzięki oprogramowaniu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Zmiany są nieuniknione. Nie muszą jednak oznaczać długich, rozciągniętych w czasie procesów.

E-book przygotowany przez firmę Lifecycle Insights: „Jak przyspieszyć proces inżynierii zmian?” pokazuje, w jaki sposób:

  • Zarządzać zmianami w centralnej lokalizacji, korzystając z procesów zmian o różnych ścieżkach
  • Śledzić wymagania w ramach jednego repozytorium z pomocą automatycznych aktualizacji i powiadomień o zmianach
  • Wizualizować dane w różnych domenach na potrzeby lepszego podejmowania decyzji
  • Łatwo i bezpiecznie uzyskać dostęp do wymagań i danych projektowych

Odpowiednie oprogramowanie PLM pomoże Ci opracować najlepsze praktyki dotyczące zarządzania zmianami inżynierskimi.


Procesy zarządzania zmianami z napiętymi harmonogramami

Jeśli potrzebujesz solidnego systemu, który pozwoli Ci zapoczątkować zmiany, ocenić je, zaplanować i wykonać podczas projektowania produktu, zobacz, w jaki sposób oprogramowanie PLM może Cię wesprzeć.

Zarządzanie zmianami inżynierskimi w oprogramowaniu PLM może pomóc małym i dużym organizacjom szybciej przejść przez proces rozwoju produktu i ograniczyć liczbę modyfikacji.

Oprogramowanie PLM może pomóc Twoim zespołom inżynierskim odnaleźć się na krętej i stale ewoluującej ścieżce projektowania produktu: niezależnie od tego, czy chodzi o spełnianie docelowych wymagań klientów, koordynację działań z dostawcami czy wypełnienie harmonogramów rozwoju.

Wykorzystanie oprogramowania do zarządzania procesami zmian na różnych ścieżkach

Nie wszystkie zmiany projektowe są jednakowe.

Niektóre mogą być bardzo rozległe i kosztowne, zaś inne to proste i tanie poprawki. Jednak w przypadku braku rozwiązania PLM oba rodzaje zmian muszą przejść przez te same, rygorystyczne etapy zatwierdzeń.

Wdrożenie procesu akceptowania zmian, który ma wiele ścieżek w oprogramowaniu PLM, może zmodernizować cały proces zmian inżynierskich i skrócić etap rozwoju produktu przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań.

Wizualizacja procesu zmian inżynierskich

Współczesne inteligentne, połączone produkty obejmują różne dziedziny inżynierii: w związku z tym większość zmian wymaga walidacji w ramach wszystkich domen.

Inżynierowie muszą zapewnić, że wszystkie modyfikacje nie wpłyną na formę i funkcje urządzenia oraz jego dopasowanie.

Arkusze kalkulacyjne oraz zrzuty ekranu z modelami CAD mogą być nośnikiem informacji, jednak nowoczesne oprogramowanie PLM oferuje bardziej kompletne i aktualne odzwierciedlenie całego projektu.

Ponadto wszystkie zmiany są automatycznie wskazywane w liście materiałowej BOM, która zapewnia działom wytwarzania, zaopatrzenia, finansów i sprzedaży lepszy start.

Rozwiązania PLM w chmurze pozwalają na sprawniejsze zarządzanie zmianami

Oprogramowanie PLM w chmurze w modelu SaaS oferuje dużym korporacjom i małym oraz średnim firmom ekonomiczne rozwiązanie do zarządzania listami BOM, które zapewnia liczne korzyści:

  • Wydajność: Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb
  • Produktywność: Dogłębne zrozumienie procesów prowadzonych w firmie
  • Szybkie wdrożenie: Natychmiastowy dostęp z poziomu przeglądarki
  • Rozproszony całkowity koszt posiadania: Subskrypcje nie wymagają dużych, jednorazowych inwestycji w technologię
  • Rozszerzone funkcje współpracy: Możliwość zaangażowania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych uczestników procesu
  • Bezpieczeństwo: Własność intelektualna jest odpowiednio zabezpieczona

Rozwiązania PLM w modelu SaaS to standard dla dobrych praktyk zarządzania zmianami inżynierskimi.

Skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej SaaS PLM

Poznaj Teamcenter X i skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej. Zobacz, jak łatwo rozpocząć pracę z ekonomicznym rozwiązaniem do zarządzania zmianami inżynierskimi w ramach PLM.

Udostępnij

Powiązane treści

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.