E-book

Wypełnianie luk wynikających z transformacji cyfrowej

Czas czytania: 22 min
Wypełnianie luk wynikających z transformacji cyfrowej

Digitalizacja jest niezbędna, aby utrzymać konkurencyjność w erze Przemysłu 4.0, jednak oznacza również ogromne przedsięwzięcie, które należy dopasować do indywidualnych potrzeb. Jak pokazało niedawne badanie przeprowadzone przez niezależną firmę badawczą Tech-Clarity, digitalizacja bezlitośnie obnaża wszelkie braki i tworzy luki w ekosystemach oprogramowania większości firm. Trudności dotyczą między innymi zmian starszych systemów oraz dostępu do danych. Aż 54% badanych wspomniało o problemach z integracją danych pochodzących z różnych programów oraz ich otwieraniem.

Połączenie zwinności i współpracy powinno stanowić część innowacyjnego rozwiązania, które wyeliminuje braki, jednocześnie spełniając zmieniające się potrzeby w zakresie cyfrowej transformacji. Poznaj wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ponad 300 producentów i dowiedz się więcej na temat uzupełniania luk wywołanych transformacją cyfrową z pomocą innowacyjnych rozwiązań.


Udostępnij

Powiązane treści

Integracja technologii informacyjnej (IT) z systemami technologii operacyjnej (OT)
Article

Integracja technologii informacyjnej (IT) z systemami technologii operacyjnej (OT)

Podczas wytwarzania należy integrować dane z różnych źródeł w ramach cyklu życia produktu i produkcji, dzięki czemu można szybciej podejmować lepsze decyzje biznesowe