E-book

Odkryj, jak chmurowy system PLM może zwiększyć innowacyjność i współpracę dzięki rozwiązaniu Teamcenter X

Wprowadzaj innowacje szybciej dzięki chmurowemu systemowi PLM za pośrednictwem rozwiązania Teamcenter X

Dziś, gdy świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, producenci, którzy chcą utrzymać pozycję i konkurencyjność, stają przed licznymi wyzwaniami. Obejmują one nową, rozproszoną kadrę, złożone projekty i konieczność wprowadzania innowacji w tempie zgodnym ze zmianami rynku.

Jednym z najszybszych sposobów na pokonanie tych przeszkód jest wdrożenie oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM). Dzięki systemowi PLM producenci mogą wyeliminować silosy danych i zharmonizować pracę zespołów w ramach jednego środowiska oprogramowania. Przeciwdziałaj rosnącej złożoności produktów, zmniejszając złożoność oprogramowania za pomocą chmurowego oprogramowania PLM firmy Siemens – Teamcenter X.

Zalety chmurowego oprogramowania PLM

Dzięki rozwiązaniu PLM w modelu SaaS firmy Siemens, Teamcenter X, firmy każdej wielkości mogą korzystać z oferty w chmurze, która pozwala na rozpoczęcie pracy od pierwszego dnia. Rozwiązanie charakteryzuje się łatwą obsługą, co pomaga w szybkim włączeniu zespołów do systemu i skróceniu czasu uzyskania wartości. Stworzony z myślą o chmurze system Teamcenter X zapewnia natychmiastowy dostęp wszystkim interesariuszom, niezależnie od lokalizacji. Dzięki dostępowi przez Internet i braku konieczności instalacji umożliwia pracę z dowolnego urządzenia, w domu, w biurze lub na hali produkcyjnej. Chmurowe rozwiązanie w modelu SaaS zapewnia również większą elastyczność niż system PLM wdrożony lokalnie. Bez konieczności zakupu licencji wieczystej masz możliwość testowania nowych funkcji i dodawania nowych użytkowników w zależności od potrzeb, aby skalować w górę lub w dół i sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym.

Poprawa bezpieczeństwa danych i odciążenie zespołu IT

Dzięki systemowi Teamcenter X, firma Siemens zapewnia bezpieczeństwo danych i zarządzanie danymi kopii zapasowych. Dzięki współpracy z firmą Siemens zyskasz środowisko PLM oparte na infrastrukturze chmury klasy korporacyjnej. Możesz mieć pewność, że firma Siemens i nasz partner ds. rozwiązań chmurowych zapewni Ci najnowsze funkcje zabezpieczeń i ochrony, zmniejszając ryzyko cyberataków i kradzieży własności intelektualnej. Wraz z najnowszymi funkcjami bezpieczeństwa dostępne są również najnowsze możliwości systemu PLM i funkcje zwiększające produktywność. Aktualizacje są instalowane automatycznie, bez przestoju systemów IT, które mogą opóźnić rozwój produktu.

Wyeliminuj złożoność produktu dzięki oprogramowaniu PLM w modelu SaaS

Teamcenter X oferuje pełną funkcjonalność rozwiązania PLM oraz dodatkowe zalety chmury. Możliwości rozwiązania:

  • Natychmiastowy dostęp do systemu PLM dla wszystkich interesariuszy, w dowolnym miejscu i czasie
  • Obniżenie kosztów eksploatacji dzięki przewidywalnym kosztom operacyjnym i minimalnej infrastrukturze IT
  • Przyspieszenie rozwoju produktu, wykorzystanie istniejącej wiedzy w celu wsparcia ponownego wykorzystania projektu, zarządzanie zmianami i skrócenie czasu cyklu
  • Usprawnienie rozwoju produktu i procesów produkcyjnych we współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami
  • Tworzenie obejmującego wiele dziedzin zestawienia materiałów (BOM) w celu wizualizacji całego produktu

Udostępnij

Powiązane treści

Zobacz, jak oprogramowanie NX rozwija technologię generatywną
E-book

Zobacz, jak oprogramowanie NX rozwija technologię generatywną

Przeczytaj e-book i dowiedz się, jak oprogramowanie NX rozwija technologię generatywną