E-book

Odkryj, jak chmurowy system PLM może zwiększyć innowacyjność i współpracę dzięki rozwiązaniu Teamcenter X

Wprowadzaj innowacje szybciej dzięki chmurowemu systemowi PLM za pośrednictwem rozwiązania Teamcenter X

Dziś, gdy świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, producenci, którzy chcą utrzymać pozycję i konkurencyjność, stają przed licznymi wyzwaniami. Obejmują one nową, rozproszoną kadrę, złożone projekty i konieczność wprowadzania innowacji w tempie zgodnym ze zmianami rynku.

Jednym z najszybszych sposobów na pokonanie tych przeszkód jest wdrożenie oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM). Dzięki systemowi PLM producenci mogą wyeliminować silosy danych i zharmonizować pracę zespołów w ramach jednego środowiska oprogramowania. Przeciwdziałaj rosnącej złożoności produktów, zmniejszając złożoność oprogramowania za pomocą chmurowego oprogramowania PLM firmy Siemens – Teamcenter X.

Zalety chmurowego oprogramowania PLM

Dzięki rozwiązaniu PLM w modelu SaaS firmy Siemens, Teamcenter X, firmy każdej wielkości mogą korzystać z oferty w chmurze, która pozwala na rozpoczęcie pracy od pierwszego dnia. Rozwiązanie charakteryzuje się łatwą obsługą, co pomaga w szybkim włączeniu zespołów do systemu i skróceniu czasu uzyskania wartości. Stworzony z myślą o chmurze system Teamcenter X zapewnia natychmiastowy dostęp wszystkim interesariuszom, niezależnie od lokalizacji. Dzięki dostępowi przez Internet i braku konieczności instalacji umożliwia pracę z dowolnego urządzenia, w domu, w biurze lub na hali produkcyjnej. Chmurowe rozwiązanie w modelu SaaS zapewnia również większą elastyczność niż system PLM wdrożony lokalnie. Bez konieczności zakupu licencji wieczystej masz możliwość testowania nowych funkcji i dodawania nowych użytkowników w zależności od potrzeb, aby skalować w górę lub w dół i sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym.

Poprawa bezpieczeństwa danych i odciążenie zespołu IT

Dzięki systemowi Teamcenter X, firma Siemens zapewnia bezpieczeństwo danych i zarządzanie danymi kopii zapasowych. Dzięki współpracy z firmą Siemens zyskasz środowisko PLM oparte na infrastrukturze chmury klasy korporacyjnej. Możesz mieć pewność, że firma Siemens i nasz partner ds. rozwiązań chmurowych zapewni Ci najnowsze funkcje zabezpieczeń i ochrony, zmniejszając ryzyko cyberataków i kradzieży własności intelektualnej. Wraz z najnowszymi funkcjami bezpieczeństwa dostępne są również najnowsze możliwości systemu PLM i funkcje zwiększające produktywność. Aktualizacje są instalowane automatycznie, bez przestoju systemów IT, które mogą opóźnić rozwój produktu.

Wyeliminuj złożoność produktu dzięki oprogramowaniu PLM w modelu SaaS

Teamcenter X oferuje pełną funkcjonalność rozwiązania PLM oraz dodatkowe zalety chmury. Możliwości rozwiązania:

  • Natychmiastowy dostęp do systemu PLM dla wszystkich interesariuszy, w dowolnym miejscu i czasie
  • Obniżenie kosztów eksploatacji dzięki przewidywalnym kosztom operacyjnym i minimalnej infrastrukturze IT
  • Przyspieszenie rozwoju produktu, wykorzystanie istniejącej wiedzy w celu wsparcia ponownego wykorzystania projektu, zarządzanie zmianami i skrócenie czasu cyklu
  • Usprawnienie rozwoju produktu i procesów produkcyjnych we współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami
  • Tworzenie obejmującego wiele dziedzin zestawienia materiałów (BOM) w celu wizualizacji całego produktu

Udostępnij

Powiązane treści

Inżynieria przyszłości: najważniejsze trendy w branży maszyn przemysłowych
E-book

Inżynieria przyszłości: najważniejsze trendy w branży maszyn przemysłowych

Poznaj najnowsze trendy kształtujące przyszłość inżynierii przemysłowej oraz kluczową rolę wirtualnego sprawdzania poprawności projektu.

Innowacje technologiczne są motorem zmian dla konstruktorów maszyn
White Paper

Innowacje technologiczne są motorem zmian dla konstruktorów maszyn

Zyskaj przewagę nad konkurencją, korzystając z inteligentnych, połączonych maszyn oraz kompleksowego cyfrowego bliźniaka od firmy Siemens