E-book

Najlepsze strategie PDM, które oszczędzają czas w projektowaniu CAD

Czas czytania: 12 min
Oszczędność czasu w zarządzaniu danymi CAD

Nie trać czasu w pracy nad projektami CAD! Poznaj najlepsze strategie zarządzania danymi produktu i uniknij pożeraczy czasu wynikających z nieefektywnego zarządzania projektami. Pobierz darmowy e-book przygotowany przez firmę badawczą Tech-Clarity.
Czy wiesz jak wystrzec się największych pułapek, które marnują czas przy tworzeniu projektów CAD? Okazuje się, że zespoły projektowe wiodących przedsiębiorstw są o nawet 25% bardziej produktywne od swoich konkurentów. Pobierz e-book przygotowany przez firmę badawczą Tech-Clarity, aby dowiedzieć się, jak skutecznie zarządzać projektami CAD oraz procesami, wykorzystując najlepsze praktyki zarządzania danymi produktu (PDM). Przekonaj się, jak sprawić, aby Twój zespół przestał marnować cenny czas i poświęcił go na tworzenie innowacji produktowych dzięki wykorzystaniu sprawdzonych strategii PDM przy pracy nad projektami CAD.

Product data management system best practices

Engineers and designers can save time and work more efficiently with better data management practices.

Research shows that top-performing companies are 24% more likely to use PLM to manage their design data. Cloud PLM lowers the barriers to PLM adoption, so more companies can start saving time on non-value-added tasks sooner rather than later.

The right data management technology, whether it's PDM or a more in-depth PLM solution, must be able to work seamlessly with any CAD software.

Get this ebook right now and find out how to begin investing more time in product innovation with a CAD data management system.

CAD data management software enables these top 4 engineering time savers

Product and product development have increased in complexity just as time-to-market goals have shrunk, putting engineers and designers in a serious time crunch, so they can’t afford to spend time on non-value-added tasks.

These are the top four time savers for engineers and designers when using CAD data management software:

  1. Finding and re-using data
  2. Effective collaboration
  3. Managing multi-CAD complexity
  4. Cloud PLM

A good product data management system should be a top priority for companies looking to compete.

Udostępnij

Powiązane treści

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.