백서

잠수함 설계의 과제 극복

Submarine engineers innovating the submarine design process through simulation

시스템 시뮬레이션

잠수함은 지구상에서 가장 복잡한 기계 중 하나입니다. 잠수함은 다른 선박과 달리 수면은 물론 수중에서도 작동해야 하므로 많은 통합 시스템과 부품이 필요합니다. 엔지니어는 Simcenter™ Flomaster™를 통해 설계 및 시스템 시뮬레이션에 가장 효과적인 솔루션을 찾아 복잡한 유체 시스템 설계 및 성능에서 안전성과 효율성을 보장할 수 있습니다.

잠수함 설계의 과제

잠수함의 복잡성은 잠수함 설계의 가장 큰 과제입니다. 현대식 잠수함의 유체 시스템은 3,000개에 달하는 밸브와 수십 킬로미터의 파이프라인에 통합되어 있습니다. 또한 해수 냉각, 연료 전지, 밸러스트, 방출 및 보상, 연료유, 냉각수, 무기 보상, 소방 등 여러 하위 시스템을 고려해야 합니다. 이러한 많은 시스템이 완벽하게 함께 작동해야 하므로 잠수함 설계에 어려움이 있습니다.

잠수함 시스템의 복잡성

잠수함 시스템의 복잡성을 관리하는 방법을 찾는 것은 매우 중요합니다. 설계자는 복잡한 네트워크에서 필요한 경계 조건을 설정하고 다양한 직경, 재료, 펌프 곡선, 밸브의 압력 강하, 플랩 및 필터에 대한 표준 데이터를 추적해야 합니다.

잠수함 설계 프로세스의 시뮬레이션

잠수함 설계 프로세스에서 시뮬레이션을 활용하면 엔지니어는 유체 또는 배관 시스템 레이아웃에 대한 최상의 솔루션을 신속하게 찾는 등 다양한 이점을 얻을 수 있습니다. 시뮬레이션과 함께 제공되는 SQL 데이터베이스를 통해 많은 엔지니어가 프로젝트에서 협력하여 설계 주기의 효율성을 높일 수 있습니다.

본 무료 백서를 다운로드해 자세히 알아보십시오.

Challenges in submarine design

The complexity of submarines is the signature challenge of designing them. The fluid systems of modern submarines are integrated with nearly 3,000 valves and kilometers of pipeline. Additionally, there are many subsystems to consider such as cooling seawater, fuel cell, ballast, freeing and compensating, fuel oil, chilled water, weapon compensating, firefighting and others. The need for these many systems to work together flawlessly presents challenges in submarine design.

Complexity of submarine systems

Finding ways to manage the complexity of submarine systems is incredibly important. The complex networks at play require designers to set the necessary boundary conditions and track data on standards for different diameters, materials, pump curves, pressure drops of valves, flaps, and filters.

Download our free white paper to learn more!

Leveraging submarine simulation early on in the design process

Utilizing simulation in the submarine design process can help engineers in a variety of ways, including helping them find the best solution for a fluid or piping system layout quickly. Submarine simulation and an accompanying SQL database can allow many engineers to work in tandem on a project, improving the efficiency of the design spiral.

공유

관련 자료

가상 시운전의 이점
Video

가상 시운전의 이점

Siemens 고급 기계 엔지니어링 솔루션은 엔지니어링에 디지털 스레드 방식을 제공해 기업이 점점 더 복잡해지는 기계를 더 빠르게 개발하고 개발 비용을 낮춰 생산 및 운영 비용을 줄일 수 있도록 지원합니다. 복잡성을 경쟁 우위로 활용합니다.

기계 제조사를 위한 제품 라이프사이클 관리
Solution Brief

기계 제조사를 위한 제품 라이프사이클 관리

템플릿화된 도구로 프로젝트를 빠르게 완수하고 일시적으로 확장하는 방법을 알아보십시오.