백서

E/E 아키텍처 설계를 위한 MBSE를 개선하여 주요 소프트웨어 기능 주도

예상 소요 시간: 2분
MBSE 흐름이 규제 준수와 차량 플랫폼의 안전성을 입증하는 데 필수인 이유를 알아보십시오.

OEM에서 자동화 및 연결성 수준이 높은 정교한 플랫폼을 개발함에 따라 모든 부문의 차량이 복잡해지고 있으며, 이로 인해 차량 아키텍처의 규모와 복잡성이 급속히 확장되고 있습니다. 이러한 최신 E/E 아키텍처의 복잡성으로 인해 많은 제조업체에서 실행하고 있는 기존의 노동 집약적인 절차를 사용하여 설계하고 검증하기가 매우 어려워지고 있습니다. 게다가, 각 차량의 추상화 단계를 통해 요구사항, 기능, 구현에 대한 추적 기능을 유지하는 것은 사실상 불가능합니다.

본 백서에서는 고급 엔지니어링 소프트웨어 솔루션 포트폴리오를 갖춘 MBSE(모델 기반 시스템 엔지니어링)를 통해 점점 더 정교해지는 최신 자동차 및 상용차의 E/E 아키텍처를 개발하는 데 중요한 기능을 제공하는 방법을 알아봅니다.

MBSE 기반 E/E 개발로 강력한 데이터 연속성 실현

자동차 및 상용차 OEM은 이러한 복잡성 증가에 대처하려면 아키텍처 설계 프로세스를 발전시켜 MBSE와 디지털 스레드를 활용해야 합니다. 오늘날의 E/E 시스템 엔지니어링 솔루션은 강력한 데이터 연속성과 고급 자동화 기능을 제공하여 기업이 MBSE를 구현하도록 지원합니다. 엔지니어는 이러한 솔루션을 통해 기존 기능 모델을 사용하여 차량 아키텍처와 보다 상세한 시스템 설계를 생성할 수 있으며, 업스트림 프로세스의 데이터를 지속적으로 구축하여 기능에서 구현 및 실제 컴포넌트 또는 시스템에 이르기까지 추적 가능성을 보장할 수 있습니다. 또한 이러한 솔루션은 아키텍처 및 시스템 설계를 폐루프 방식으로 검증 및 최적화하여 아키텍처 수준에서 차량 성능을 개선합니다.

연속 디지털 스레드는 개발 전반에 걸쳐 차량 시스템 동작 추적

차량의 자동화가 증가함에 따라 고급 E/E 엔지니어링 도구와 함께 MBSE 흐름을 통해 제공되는 추적 가능성은 규제 준수와 차량 플랫폼의 안전성을 입증하는 데 있어 매우 중요합니다. 차량 개발 및 제조 전반에 걸쳐 지속적인 디지털 스레드를 통해 차량 설계 데이터를 기반으로 직접 정확한 문서를 생성할 수 있습니다. 또한 이 디지털 스레드는 테스트 결과를 추적하고 차량 시스템이 예상대로 작동한다는 것을 보여줄 수 있으며, OEM이 생산 전, 생산 중, 생산 후에 차량 시스템의 안전성과 신뢰성을 입증해야 할 때 필수 기능이 되었습니다.

본 백서에서 규제 준수 및 첨단 차량 플랫폼의 안전성을 입증하는 데 추적 가능성이 중요한 이유를 알아보십시오. 계속 읽으려면 지금 다운로드하십시오.

공유

관련 자료

도심항공교통
Webinar

도심항공교통

디지털 트윈 접근 방식을 채택하여 초기 개념 연구, 설계에서 검증, 인증에 이르기까지 첨단 항공교통을 지원하세요. 자세히 알아보십시오.

항공기 소음 완화
White Paper

항공기 소음 완화

Simcenter를 통해 엔지니어가 음향을 보다 효율적으로 측정하여 항공기 환경 소음을 완화하고 기내 음향 환경을 개선하는 방법을 알아보십시오.

통합 안전 개발 접근 방식으로 eVTOL 충돌 내구성 설계 가속화
Webinar

통합 안전 개발 접근 방식으로 eVTOL 충돌 내구성 설계 가속화

빠른 시스템 방법론을 적용하여 도심항공교통의 안전 성능 향상