백서

LG전자: Catapult HLS 플랫폼을 활용한 비디오 인코더 IP 설계 최적화 및 검증

LG전자 Alpha 11 AI 프로세서 칩

반도체로 설계되는 Intellectual Property(IP)의 알고리즘 복잡도가 증가함에 따라 IP개발에 필요한 시간이 증가하고 검증 난이도가 높아지고 있다. 이러한 변화는 반도체 업계에서 개발 주기가 길어지는 원인이 되 고 있으며, Time-To-Market (TTM)을 지연시키는 주요 요인이 되고 있다. 또한 다양한 제품군의 요구 사항 에 맞추어서 PPA(Power, Performance, Area; PPA)를 최적화하여 IP를 제공할 수 있는 것이 IP의 경쟁력 측 면에서는 매우 중요하다. 이는 복잡한 베이스 로직의 다양한 하드웨어 버전 관리를 필요로 하며, 유지 보 수를 어렵게 하는 주요 요인으로 작용한다. 따라서 하드웨어 업계에서는 복잡한 IP의 효율적인 개발 및 검 증, 그리고 IP Reuse를 통한 생산성을 향상시키는 방법을 꾸준히 모색하고 있다. LG전자 SoC센터에서도 이를 위해, Catapult HLS(High-Level Synthesis)를 도입하였고, 이를 활용하여 알고리즘 복잡도가 매우 높은 비디오 인코더를 설계했다. 인코더 IP 개발 과정에서 Catapult HLS를 활용한 결과, Catapult HLS 가 제공하는 풍부한 라이브러리로 설계를 가속화하고 C/C++의 debugger를 이용해 검증 시간을 크게 단축할 수 있었으며, 빈번하게 발생하는 알고리즘의 변경에 유연하게 대응할 수 있었다. 또한, HDL 언어에 익숙 하지 않고 C/C++에 익숙한 Software 설계 인력도 해당 과제 개발에 참여할 수 있게 됨에 따라, 조직 인적 자원의 운영 측면에서의 효율성도 얻을 수 있었다. 우리는 이와 같은 새로운 설계 방식을 적용함에 따라, IP 개발 과정에서 Catapult HLS 도입이 시간과 비용의 효율성을 크게 높일 수 있다는 결론을 얻을 수 있었 으며, 향후 다른 IP 개발 과제에서도 Catapult HLS 활용도를 높일 예정이다.

공유

관련 자료

클라우드 기반 SaaS PLM이 중소기업에 제공하는 이점
Infographic

클라우드 기반 SaaS PLM이 중소기업에 제공하는 이점

중소기업을 위한 클라우드 기반 SaaS PLM의 비즈니스 가치

중소기업을 위한 클라우드 기반 PLM
Video

중소기업을 위한 클라우드 기반 PLM

클라우드 기반 PLM을 통해 중소기업의 성장 가속화