백서

선박 설계를 위한 실선 스케일 CFD 시뮬레이션: 상세 리뷰

예상 소요 시간: 10분
선박 설계 성능에 대한 이해를 높이는 실선 스케일 CFD 시뮬레이션

선박 설계 분야에서 CFD(전산 유체 역학)가 사용되는 비중이 점차 늘어나고 있습니다. 일반적으로 CFD는 시험용 탱크 검증 데이터와 비교하기 위해 모형선 스케일로 실행됩니다. 그러나 레이놀즈 (Reynolds) 수 스케일링이 관찰되지 않아 모형선 스케일을 실선 스케일로 변환하기는 어렵습니다. 즉, 모형선 스케일에서의 최적의 설계가 실선 스케일 요구사항과 일치하지 않을 수 있다는 뜻입니다. 선체-프로펠러 등 여러 스케일의 선박 요소 간 상호작용 또는 에너지 절감 장치 등에 대해 알아보는 것도 모형선 스케일에서는 쉬운 일이 아닙니다. 본 백서에서는 Milovan Peric 교수가 실선 스케일 CFD 실행과 관련한 일반적인 의문점을 설명하며 실제 작동 환경에서의 실선 스케일 선박 설계 해석을 권장합니다.

스케일 해석 에시

저자는 레이놀즈 수 스케일링의 영향, 계산 메시 요구사항 등 스케일 해석의 예를 살펴보고, 복잡한 사례에서의 실선 스케일 CFD 시뮬레이션의 예를 보여줍니다. 실선 스케일 시뮬레이션은 여러 사례에서 다른 방식에 비해 더 정확하고 신뢰도가 높았으며, 이는 설계 성능에 대한 이해를 높이는 결과로 이어집니다.

해양 구조물의 해석 및 설계

해양 구조물 및 전체 시스템의 실선 스케일 해석 및 설계에는
디지털 트윈 기술이 필요합니다. 강력한 소프트웨어를 사용하면 실제 작동 환경을 미러링하여 시뮬레이션함으로써 적절한 설계를 파악할 수 있습니다. 업계의 숙련된 사용자들은 실선 스케일 CFD 시뮬레이션을 성공적으로 적용합니다. 본 백서에서 실선 스케일 CFD의 이점을 자세히 알아보십시오.

스케일 예측 소프트웨어

본 해양 산업 리소스는 실선 스케일 예측 소프트웨어의 사용 사례 등 기타 유용한 정보를 제공합니다. 모형선 스케일을 확장하는 것보다 실선 스케일 예측이 더 신뢰도가 높은 경우가 많습니다.

공유

관련 자료

항공기 지상 진동 테스트
White Paper

항공기 지상 진동 테스트

Simcenter를 통해 감항 인증을 가속하여 보다 효율적인 항공기 GVT(지상 진동 테스트)를 수행하는 방법을 알아보십시오.

Digital image correlation for aircraft materials and structural testing
Webinar

Digital image correlation for aircraft materials and structural testing

Watch this webinar on aircraft materials and structural testing to learn how digital image correlation alleviates limitations and offers new insights.

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process
Webinar

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process

Performing a ground vibration test more efficiently. Learn how to increase efficiency in identifying modal parameters of large vibrating structures.