백서

선박 설계를 위한 실선 스케일 CFD 시뮬레이션: 상세 리뷰

예상 소요 시간: 10분
선박 설계 성능에 대한 이해를 높이는 실선 스케일 CFD 시뮬레이션

선박 설계 분야에서 CFD(전산 유체 역학)가 사용되는 비중이 점차 늘어나고 있습니다. 일반적으로 CFD는 시험용 탱크 검증 데이터와 비교하기 위해 모형선 스케일로 실행됩니다. 그러나 레이놀즈 (Reynolds) 수 스케일링이 관찰되지 않아 모형선 스케일을 실선 스케일로 변환하기는 어렵습니다. 즉, 모형선 스케일에서의 최적의 설계가 실선 스케일 요구사항과 일치하지 않을 수 있다는 뜻입니다. 선체-프로펠러 등 여러 스케일의 선박 요소 간 상호작용 또는 에너지 절감 장치 등에 대해 알아보는 것도 모형선 스케일에서는 쉬운 일이 아닙니다. 본 백서에서는 Milovan Peric 교수가 실선 스케일 CFD 실행과 관련한 일반적인 의문점을 설명하며 실제 작동 환경에서의 실선 스케일 선박 설계 해석을 권장합니다.

스케일 해석 에시

저자는 레이놀즈 수 스케일링의 영향, 계산 메시 요구사항 등 스케일 해석의 예를 살펴보고, 복잡한 사례에서의 실선 스케일 CFD 시뮬레이션의 예를 보여줍니다. 실선 스케일 시뮬레이션은 여러 사례에서 다른 방식에 비해 더 정확하고 신뢰도가 높았으며, 이는 설계 성능에 대한 이해를 높이는 결과로 이어집니다.

해양 구조물의 해석 및 설계

해양 구조물 및 전체 시스템의 실선 스케일 해석 및 설계에는
디지털 트윈 기술이 필요합니다. 강력한 소프트웨어를 사용하면 실제 작동 환경을 미러링하여 시뮬레이션함으로써 적절한 설계를 파악할 수 있습니다. 업계의 숙련된 사용자들은 실선 스케일 CFD 시뮬레이션을 성공적으로 적용합니다. 본 백서에서 실선 스케일 CFD의 이점을 자세히 알아보십시오.

스케일 예측 소프트웨어

본 해양 산업 리소스는 실선 스케일 예측 소프트웨어의 사용 사례 등 기타 유용한 정보를 제공합니다. 모형선 스케일을 확장하는 것보다 실선 스케일 예측이 더 신뢰도가 높은 경우가 많습니다.

공유

관련 자료

차량 NVH 작동 테스트의 최신 혁신
Webinar

차량 NVH 작동 테스트의 최신 혁신

유연한 설정으로 작동 조건에서 소음과 진동을 빠르게 평가하는 방법. 더 짧은 시간에 더 많은 NVH 정보를 수집하고 품질에 대한 확신을 얻는 방법에 대해 알아보십시오.

전기차 개발 초기의 전기 모터 NVH 문제 해결
Webinar

전기차 개발 초기의 전기 모터 NVH 문제 해결

Simcenter 시뮬레이션 및 테스트를 통해 전기차 개발 시 전체 시스템을 분석하여 전기 모터 NVH 성능을 관리합니다. 자세히 알아보기