백서

Simcenter를 사용한 SiC 장치의 완전한 특성화

Simcenter는 열 천이 테스트 및 전력 사이클을 포괄적으로 지원합니다

회의실에서 결과를 보여주는 그래프를 참조하면서 SiC 테스트 결과를 발표하고 있는 엔지니어

실리콘과 탄소로 구성된 반도체 소재인 SiC(탄화규소)는 전기차, 전원 공급 장치, 모터 제어 회로, 인버터 등 고전압 응용 제품에 적합한 전력 장치의 생산에 활용됩니다. SiC는 비용 효율성과 간단한 제조 프로세스로 인해 역사적으로 시장을 지배해 온 IGBT, MOSFET 등 기존 실리콘 기반 전력 장치에 비해 많은 이점을 제공합니다.

◆◆기존 실리콘 기반 기술 대신 실리콘 카바이드와 같은 WBG(와이드 밴드갭) 소재를 활용하면 스위칭 속도가 빨라지고 항복 전압이 높아집니다. 이러한 발전은 더 작고, 더 빠르며, 더 안정적이고, 더 효율적인 전력 장치의 개발을 촉진합니다.

그러나 새로운 기술로 인해 열 저항, 장치 무결성 및 장치 견고성에 대한 문제가 발생합니다. 본 백서에서는 Simcenter를 통해 최신 테스트 표준을 준수하는 열 천이 상태 테스트 및 전력 사이클링의 새로운 방법론으로 이러한 문제를 해결하는 방법을 설명합니다.

공유

관련 자료

항공우주 분야의 모델 기반 시스템 엔지니어링
E-book

항공우주 분야의 모델 기반 시스템 엔지니어링

더 향상된 추적성, 신뢰도, 안정성을 갖춘 혁신적인 항공우주 제품을 시장에 출시할 수 있습니다. MBSE는 보다 효율적인 에자일 엔지니어링 프로세스를 제공합니다.

차량 전기화가 전기 시스템 설계에 미치는 영향
White Paper

차량 전기화가 전기 시스템 설계에 미치는 영향

차량 전기화가 전기 시스템 설계에 미치는 영향