영상

중소기업을 지원하는 가속화 엔지니어링 솔루션의 이점

예상 소요 시간: 1분

오늘날의 글로벌 시장에서 SMB(중소기업)는 더 높은 품질의 제품을 더 빠르게 더 저렴한 비용으로 공급해 달라는 고객과 OEM의 요구에 부응해야 하며 이러한 압박은 시간이 갈수록 심해지고 있습니다. 이러한 요구를 충족하려면 데이터 사일로를 제거하고 협업을 강화하며 세계 최고 수준의 PLM(제품 라이프사이클 관리) 소프트웨어를 활용해야 합니다. Siemens의 가속화 엔지니어링을 사용하면 포괄적인 디지털 트윈을 포함하여 비즈니스의 모든 측면을 통합하는 단일 디지털 플랫폼을 활용할 수 있습니다.

SMB 소프트웨어 컬렉션으로 비즈니스 확장 시작

올바른 소프트웨어 도구를 사용하면 오늘날의 까다로운 비즈니스 환경에서 성공할 수 있습니다. Siemens의 SMB 컬렉션은 확장 가능한 플랫폼에서 비즈니스를 더 빠르고 효율적으로 실행하는 데 필요한 모든 소프트웨어를 제공하며 이를 Siemens Xcelerator라고 부릅니다. 이 SaaS(Software as a Service)를 사용하면 유연한 라이선싱, 쉬운 배포, 지속적인 향상을 통해 IT 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

  • 생산 프로세스에 완전히 통합된 설계를 활용하여 오래되고 느린 프로세스에 대한 의존도를 줄입니다.
  • 회사 규모에 관계없이 제품 품질을 향상하면서 프로세스 효율성과 속도를 높입니다.
  • 정확한 실시간 제품 데이터를 제공하는 시뮬레이션 기능으로 설계 단계 초기에 비용이 많이 드는 생산 오류를 줄입니다.

중소기업을 위한 비용 효율적인 솔루션 파악

Siemens는 현재의 비즈니스를 충족하고 미래를 준비하는 소프트웨어 컬렉션을 개발했습니다. Siemens 소프트웨어는 세계 최대 규모의 회사에서 사용되므로 조직이 원하는 확장 속도 및 규모에 맞게 지원할 수 있습니다. SMB 컬렉션 체험판을 통해 다음과 같은 이점을 누려 보십시오.

  • CAD/CAM/CAE 데이터로 협업하는 방법 및 기존 프로세스를 개선하여 새로운 차원의 생산 효율성을 달성하는 방법을 알아봅니다.
  • 세계 최고의 혁신적인 최첨단 제조 기술을 경험할 수 있습니다.
  • 제조 워크플로, 제품 데이터 및 팀을 연결합니다. 즉, 현장에서 설계 검증을 완료하여 신속하게 생산할 수 있습니다.

공유

관련 자료

블루닷: Catapult-HLS를 이용한 NN기반의 DeepField-PQO 설계 가속화
White Paper

블루닷: Catapult-HLS를 이용한 NN기반의 DeepField-PQO 설계 가속화

고화질 영상에 대한 시장의 수요 증가로 인해 높은 인코딩 비용에 대한 비디오 서비스 제공 업체의 부담이 커지고 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 블루닷은 비디오 인코딩 효율을 향상시키는 AI 기반의 CODEC용 전처리 DeepField-PQO 필터를 개발하였습니다. 블루닷은 필터를 FPGA용 IP로 빠르게 구현하기 위해 HLS를 활용하고, ASIC용으로는 Catapult HLS를 활용하였습니다.

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th