기술 문서

Google, 자동화된 분석 기반 레이아웃 개선을 통해 배치 및 라우팅 중 전력망 IR 강하 문제 감소

Google 5 nm 디자인 레이아웃의 개략적인 이미지입니다. "거품"은 IR 강하 핫스팟을 나타냅니다.

설계 팀에서는 정해진 제품 시장과 제품 용도를 반영하여 IC 설계에 대한 전력, 성능 및 면적(PPA) 목표를 설정합니다. 그리고 물리적 구현을 하면서 이러한 목표를 충족하는 레이아웃을 만들기 위해 노력합니다. Google은 5nm 설계를 개발하는 동안 전압(IR) 강하 문제에 직면했습니다. 수동 조정과 함께 배치 및 라우팅(P&R) 솔루션을 사용하여 이러한 문제를 해결하려 했지만, 시간이 많이 걸릴 뿐만 아니라 여러 번의 반복이 필요했으며 상당한 엔지니어 리소스가 필요했습니다. 설계 구현 중 IR 강하 문제를 줄이기 위해서는 빠르고 정확하며 효율적인 레이아웃 최적화가 가능한 솔루션이 필요했습니다. Siemens EDA의 Calibre DesignEnhancer 솔루션은 설계 팀에서 성능이나 영역 목표에 영향을 주지 않고 설계의 IR 강하를 크게 줄일 수 있는 푸시 버튼 솔루션을 제공했고, Google에서는 이를 통해 빠르고 효율적으로 설계 구현을 완료하면서 설계가 전원 관리 대상의 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있었습니다.

IC 설계 구현 중 자동화된 DRC-clean 레이아웃 최적화로 IR 강하를 줄여 빠르고 효과적인 전력 관리

Google은 설계 구현 단계에서 DRC-clean 레이아웃 개선 사항을 설계에 적용하여 IR 강하 문제를 줄일 수 있는 빠르고 쉬운 방법을 찾고 있었습니다. 그 결과, P&R 툴 및 플로우와 함께 사용하도록 설계된 자동화된 분석 기반 레이아웃 최적화 솔루션인 Siemens EDA의 Calibre DesignEnhancer 도구를 선택했습니다. Calibre DesignEnhancer 툴은 성능과 영역에 부정적인 영향을 주지 않으면서도 IR 강하를 줄이는 데 도움이 되는 다양한 레이아웃 향상 기술을 제공합니다. 최소한의 준비와 설정만으로도 사용자 친화적인 푸시 버튼을 작동할 수 있고, Calibre DesignEnhancer 소프트웨어는 Calibre 엔진 및 Calibre 규칙 데크에 의존하고 있기 때문에 구성 및 DRC 정리에 의해 모든 레이아웃을 정확하게 수정할 수 있습니다.

공유

관련 자료

Cre8Ventures partnership with Roofline
Webinar

Cre8Ventures partnership with Roofline

Join our webinar to explore how Siemens Cre8Ventures and Roofline’s Edge AI solution is transforming automotive manufacturing while supporting startups navigating the European Chips Act. Register now!