솔루션 개요

기계 제조사를 위한 제품 라이프사이클 관리

로봇 팔이 달을 향해 뻗어 있습니다.

매년 산업용 기계 및 장비의 세계는 점점 더 복잡해지고 있습니다.

적절한 기술과 절차가 없다면 기계 제조사는 전 세계에서 심화되는 경쟁에서 뒤처지게 됩니다.

기계 제조사를 위한 제품 라이프사이클 관리는 주문을 빠르게 이행하고 미래의 성장을 지원하여 이러한 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.

디지털화에 대한 소규모 투자로 기업은 성공적인 미래를 향해 크게 도약할 수 있습니다.


기계 제조사를 위한 모듈식 기계 엔지니어링 설계

PLM(제품 라이프사이클 관리)은 엔지니어링에 대한 원활한 모듈식 접근 방식으로 기계 제조사를 지원합니다.

맞춤형 소프트웨어 시스템은 조직이 비즈니스 프로세스를 개선하는 데 필요한 템플릿을 제공합니다.

모듈식 기계 설계 프로세스는 빠르게 구축할 수 있으며 이를 통해 기계 및 장비 제조사는 고객 요구사항을 더 빠르고 쉽게 충족할 수 있습니다.

기계 제조사를 위한 제품 라이프사이클 관리를 활용해 모듈식으로 기계를 설계하면 기업 전반에 걸쳐 변경 관리가 간소화되고 데이터 및 파트 재사용이 촉진되며 기계 안정성 및 수명이 개선됩니다.

여러 부서 간 기계 설계 최적화

기계 제조사는 협업을 개선하는 적절한 프로젝트 관리 도구를 활용해 제조 생산성과 효율성을 높일 수 있습니다.

제품 라이프사이클 도구를 사용하면 기계 및 장비 제조사는 실시간 대시보드를 통해 프로젝트 주요사항을 모니터링하고 제공할 수 있습니다.

투명성을 향상하고 여러 부서 간 설계 도구를 통합하면 엔지니어는 보다 긴밀한 협력을 통해 더 나은 기계를 일정보다 빠르게 더 낮은 비용으로 설계하고 구축할 수 있습니다.

조직은 여러 부서 간 기계 설계를 개선하여 혁신을 강화하고 경쟁력을 유지하며 전체적인 시장 점유율을 높일 수 있습니다.

제조 생산성 및 효율성의 향상

기계 제조사를 위한 제품 라이프사이클 관리는 여러 프로세스와 시스템을 하나의 솔루션으로 통합합니다.

설계자의 CAD 시스템, 제조 현장 도면, 품질 관리 시스템 등을 모두 PLM 솔루션에서 찾을 수 있으면 협업과 효율성 모두 개선됩니다.

여러 부서가 기계 설계와 관련해 보다 쉽게 협업할 때 제조 생산성과 효율성을 높일 수 있습니다.

공유

관련 자료

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.