인포그래픽

클라우드 기반 SaaS PLM이 중소기업에 제공하는 이점

클라우드를 통한 PLM(제품 라이프사이클 관리) 소프트웨어

클라우드를 통해 PLM(제품 라이프사이클 관리) 소프트웨어를 사용함으로써 어떤 규모의 기업이든 한때 대기업의 전유물이었던 혁신 도구를 더 쉽게 사용할 수 있게 되었습니다. SaaS(Software as a Service)를 사용하면 스타트업을 포함한 중소기업이 PLM 소프트웨어로 비용을 절감하면서 성공할 수 있습니다.

클라우드에서 제품 라이프사이클 관리 소프트웨어를 사용해야 하는 6가지 이유

세계 최대 기업 중 일부는 PLM용 Teamcenter에 의존해 왔으며 이제 동일한 기술을 Teamcenter X라는 쉽게 확장 가능한 형식으로 모든 규모의 비즈니스에서 사용할 수 있습니다. 이는 팀이 어디에 있든 원활하게 비즈니스를 공유, 협업 및 발전시킬 수 있음을 의미합니다.

배포 프로세스는 간단합니다. 서비스를 구독하면 즉시 클라우드 서비스에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 제한된 내부 IT 지원 등의 중소기업이 직면하는 장벽을 제거할 수 있습니다. Siemens는 구독의 일부로 클라우드 설치를 지원하고 서비스를 제공합니다.

다음은 Teamcenter X를 배포함으로써 얻을 수 있는 6가지 주요 이점입니다.

  1. 빠른 구현 - 당사의 솔루션으로 몇 달이 아닌 며칠 만에 비즈니스를 시작할 수 있습니다.
  2. 즉각적인 액세스 - 언제 어디서나 사용자 액세스를 관리할 수 있습니다.
  3. 유연한 프로비저닝 - 언제든지 플랫폼을 확장하거나 축소할 수 있습니다.
  4. 비용 절감 - 유연한 비즈니스 모델 및 계약은 비용 절감으로 이어집니다.
  5. 고급 보안 - 최고 수준의 개인 정보 보호 및 데이터 보안을 즉시 지원합니다.
  6. 작업 효율성 - 인력과 프로세스를 한 곳에서 최적화할 수 있습니다.

인포그래픽을 다운로드하여 자세히 알아보십시오.

공유

관련 자료

블루닷: Catapult-HLS를 이용한 NN기반의 DeepField-PQO 설계 가속화
White Paper

블루닷: Catapult-HLS를 이용한 NN기반의 DeepField-PQO 설계 가속화

고화질 영상에 대한 시장의 수요 증가로 인해 높은 인코딩 비용에 대한 비디오 서비스 제공 업체의 부담이 커지고 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 블루닷은 비디오 인코딩 효율을 향상시키는 AI 기반의 CODEC용 전처리 DeepField-PQO 필터를 개발하였습니다. 블루닷은 필터를 FPGA용 IP로 빠르게 구현하기 위해 HLS를 활용하고, ASIC용으로는 Catapult HLS를 활용하였습니다.

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th