eBook

클라우드 기반 PLM 솔루션 Teamcenter X를 통해 혁신 및 협업을 강화하는 방법을 알아보십시오

클라우드 기반 PLM 솔루션 Teamcenter X를 통해 혁신 가속화

오늘날 제조업체는 그 어느 때보다 빠르게 변화하는 세상에 대응하고 경쟁력을 유지하기 위한 수많은 과제에 직면하고 있습니다. 이러한 과제에는 새로운 분산형 인적 자원, 복잡한 프로젝트, 시장 변화에 따른 혁신 등이 포함됩니다.

이러한 과제를 극복하는 가장 빠른 방법 중 하나는 PLM(제품 라이프사이클 관리) 소프트웨어를 구현하는 것입니다. PLM을 사용하면 제조업체는 데이터 사일로를 제거하고 단일 소프트웨어 환경으로 팀을 조율할 수 있습니다. Siemens의 클라우드 기반 PLM 소프트웨어인 Teamcenter X로 소프트웨어 복잡성을 줄여 제품 복잡성 증가에 대처하십시오.

클라우드 기반 PLM 소프트트웨어의 이점

Siemens SaaS PLM 솔루션인 Teamcenter X를 사용하면 규모를 막론하고 모든 기업이 첫날부터 가동할 수 있는 클라우드 오퍼링의 이점을 누릴 수 있습니다. Teamcenter X는 쉽게 이용 가능한 사용자 경험을 제공하여 팀을 신속하게 온보딩하고 가치 실현 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 기반으로 설계된 Teamcenter X를 통해 모든 이해 관계자는 어디서나 즉시 액세스할 수 있습니다. 설치가 필요 없고 웹 기반 액세스를 지원하므로 가정, 사무실 또는 제조 현장에서 어떤 장치로든 작업할 수 있습니다. 클라우드 기반 SaaS 솔루션은 온프레미스 PLM보다 뛰어난 유연성도 제공합니다. 영구 라이선스를 구매하지 않아도 쉽게 새로운 기능을 테스트하고, 필요에 따라 새로운 사용자를 추가하여 변화하는 비즈니스 요구사항을 충족하도록 확장하거나 축소할 수 있습니다.

데이터 보안 개선 및 IT 부담 해소

Teamcenter X를 사용하면 Siemens가 데이터 보안 및 백업 데이터 관리를 책임집니다. Siemens와 협력하면 엔터프라이즈급 클라우드 인프라를 기반으로 구축된 PLM 환경을 확보할 수 있습니다. Siemens와 클라우드 파트너를 통해 최신 보안 및 보호 기능을 확보하여 사이버 공격 및 IP 도용 위험을 낮출 수 있습니다. 최신 보안 기능과 함께 최신 PLM 기능 및 생산성 향상 기능도 제공합니다. 업데이트는 자동으로 설치되며, 잠재적으로 제품 개발을 지연시킬 수 있는 IT 다운타임이 발생하지 않습니다.

SaaS PLM으로 제품 복잡성 해결

Teamcenter X는 PLM의 전체 기능과 함께 클라우드의 추가 이점을 제공합니다. 기능 및 이점은 다음과 같습니다.

  • 모든 이해 관계자가 언제 어디서나 PLM에 즉시 액세스 가능
  • 예측 가능한 운영 비용과 최소한의 IT 인프라로 소유 비용 절감
  • 제품 개발 가속화, 기존 지식을 활용하여 설계 재사용 지원, 변경 관리 및 사이클 타임 단축
  • 내부 및 외부 이해 관계자와의 제품 개발 및 제조 프로세스 간소화
  • 다중 영역 BOM(Bill of Material)을 생성하여 전체 제품 시각화

공유

관련 자료

Teamcenter X SaaS PLM이 제공하는 패스트 트랙
Video

Teamcenter X SaaS PLM이 제공하는 패스트 트랙

사용과 액세스가 쉬운 Teamcenter X SaaS PLM에 대해 알아보십시오.