eBook

요구 사항을 충족하고 납품 일정을 준수하기 위한 최상의 PLM 전략

PLM 및 제품 개발 관련 최고의 소프트웨어 도구와 전략 eBook

기업은 전례 없는 새로운 제품 개발 과제를 마주하고 있습니다. 제품, 프로세스, 조직의 복잡성으로 인해 제품 개발 리더가 새로운 소프트웨어 도구 및 기술을 적용해야 하는 부담이 증가하고 있습니다.

Lifecycle Insights가 제공하는 본 eBook에서 오늘날의 제품 개발 딜레마를 해결하기 위한 최상의 전략을 살펴보십시오. 제품 요구 사항을 충족하고 납품 일정을 준수하는 데 사용할 수 있는 필수 소프트웨어 도구에 대해 알아보십시오.


혁신을 주도하는 신제품 개발 소프트웨어 도구 및 기술

Lifecycle Insights가 제공하는 본 eBook, '제품 개발 딜레마: 제품 개발 리더가 제품 요구 사항을 충족하고 납품 일정을 준수하기 위한 다섯 가지 전략"을 통해 엔지니어링 경영진을 대상으로 실시한 조사 결과에서 나타난 전반적으로 변화를 요구하는 두 가지 상충되는 제약에 대해 확인해 보십시오.

  • 53%는 '목표 요구 사항 충족'을 최우선 과제로 꼽았습니다.

     

  • 45%는 '개발 일정 유지'를 두 번째로 시급한 문제로 꼽았습니다.

점점 더 복잡해지는 요구 사항은 곧 개발 일정이 길어지는 것을 의미하므로, 이 두 가지를 절충하기란 상당히 어렵습니다. 제품, 프로세스, 기술 변화의 올바른 조합이 필요합니다.

최고의 PLM 소프트웨어 전략을 시작 및 실행하여 빠른 투자 수익 창출

본 eBook에서는 다양한 연구 결과를 비롯하여 이러한 과제를 해결하는 데 필요한 상위 5가지 역량 및 기능을 설명하는 제품 개발 조직에 대한 지침을 제공하여 혁신을 추진할 수 있도록 지원합니다.

Lifecycle Insights의 두 번째 eBook인 '스마트 커넥티드 제품 구축'에서 디지털 스레드, 디지털 트윈을 비롯한 더 많은 PLM 소프트웨어 전략에 대해 알아보십시오.

신제품 개발 소프트웨어 도구와 기술 확보 및 실행 방법을 비롯한 다양한 주제를 다룹니다. 클라우드 SaaS(Software-as-a-Service) 제공은 규모를 막론한 모든 조직에서 PLM을 시작하여 제품 혁신의 속도와 품질을 높이고 비용은 줄일 수 있는 효과적인 방법입니다.

Teamcenter X 클라우드 SaaS PLM의 무료 평가판을 사용해 보십시오.

최고의 PLM 솔루션인 Teamcenter 및 Teamcenter X

Teamcenter PLM은 적응력이 뛰어난 최신 PLM(제품 라이프사이클 관리) 소프트웨어 제품군으로, 온프레미스(on-premise) 또는 SaaS로 제공하여 일상 업무를 혁신할 수 있습니다.

유연한 배포 옵션(온프레미스, 클라우드, SaaS) 중에서 선택하여 가치 실현 속도를 높이고 소유 비용을 절감할 수 있습니다. 사용자 정의가 아닌 구성을 사용하여 고유한 비즈니스 프로세스에 맞게 Teamcenter를 적용하고 다른 업계 최고 수준의 분야 및 비즈니스 애플리케이션과 통합하여 PLM을 확장합니다.

Teamcenter는 비즈니스에 맞게 성장하고 변화하도록 설계된 PLM 플랫폼입니다. 이는 Teamcenter 및 Teamcenter X 클라우드 PLM의 주요 특징 중 일부에 불과합니다.

규모를 막론한 모든 조직을 위한 제품 개발 도구 및 기술

Teamcenter는 PLM 도구를 제공하여 현재는 물론 미래의 혁신과 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

  • 다양한 기계, 전자/전기, 소프트웨어, 시뮬레이션 도구에서 협업할 수 있도록 제품 설계 및 문서를 제어합니다.
  • CAD 중립 시각화 및 가상 현실로 메카니컬 설계를 구현하여 비즈니스 전반의 관계자가 디지털 트윈을 경험하고 평가할 수 있습니다.
  • 제품 요구 사항, 프로그램, 일정을 관리하여 적시에 목표를 달성합니다.
  • 폐루프, CM2 인증 변경 프로세스를 통해 비즈니스 전반에 대한 가시성을 제공하여 제품 변경의 영향을 관리하고 제어합니다.
  • 엔지니어링과 제조를 연결하여 비즈니스 전반의 관계자에게 다중 영역 BOM(Bill of Material)을 제공합니다.
  • 설계 및 제품 버전, 구성을 관리하여 재사용 및 효율성을 극대화합니다.

공유

관련 자료

항공기 구조 설계 및 해석
Webinar

항공기 구조 설계 및 해석

통합 항공기 구조 설계 및 해석 프로세스를 통해 인증 및 개발 시간과 비용 초과를 어떻게 줄일 수 있는지 알아보십시오.

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process
Webinar

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process

Performing a ground vibration test more efficiently. Learn how to increase efficiency in identifying modal parameters of large vibrating structures.