eBook

산업용 기계를 위한 APS(고급 계획 및 스케줄링)

APS 소프트웨어로 불완전한 공급망을 최대한 활용

산업용 기계를 위한 APS 소프트웨어

산업용 기계 제조업체에는 제품을 더 빠르게 제공하고 고객의 요구를 충족할 수 있는 창의적인 방법이 필요합니다.

고급 계획 및 스케줄링 소프트웨어, 즉 APS 소프트웨어는 모든 유형의 제조업체가 비효율성과 잠재적인 문제를 파악하는 데 도움이 됩니다.

APS 소프트웨어는 제조업체가 기계, 생산 라인 및 리소스를 스케줄링하는 데 사용되며, 서비스 및 물류에도 사용됩니다.

이 무료 eBook을 다운로드하여 APS 소프트웨어의 이점을 알아보고 솔루션 통합을 시작하는 방법을 알아보십시오.

APS(고급 계획 및 스케줄링) 소프트웨어 통합

고급 계획 및 스케줄링 소프트웨어는 제조, 서비스 및 물류에 영향을 미치므로 기존 시스템과 연동해야 합니다.

적절한 솔루션을 ERP(전사적 자원 관리), 회계 및 예측 소프트웨어, 스프레드시트, MES(제조 실행 시스템) 및 SFDC(제조 현장 데이터 수집) 시스템과 통합할 수 있습니다.

산업용 기계 제조업체는 장기적인 생산 역량 계획과 개별 리소스에 대한 세부 검토, 그 사이의 모든 과정을 위해 APS 소프트웨어를 구현합니다.

사용자는 계획 및 스케줄링 기능을 필요에 맞춰 사용자 정의할 수 있으므로 수요 및 생산 역량의 변화에 신속하게 대응하고 정시 납품을 유지할 수 있습니다.

APS 소프트웨어로 프로세스에 대한 가시성 확보

APS 제조 기능을 통해 기업은 현재 로드를 시각화하고, 예기치 않은 이벤트의 영향을 보다 잘 파악하며, 가상 시나리오를 분석하고, 대안을 비교할 수 있습니다.

이러한 인사이트는 사용자가 충분한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.

이는 궁극적으로 경쟁사보다 고객의 요구를 더 잘 충족할 수 있는 보다 비용 효율적인 운영으로 이어집니다.

이 eBook을 다운로드하여 APS 솔루션을 채택하는 산업용 기계 제조업체가 경쟁력과 수익성이 더 높은 이유를 알아보십시오.

APS 제조 솔루션으로 생산 운영 최적화

계획과 일정의 결정은 복잡하며, 스프레드시트와 같은 도구로는 의사 결정으로 인한 모든 영향을 항상 파악할 수 없습니다.

APS(고급 계획 및 스케줄링) 소프트웨어는 다음과 같은 이점을 기반으로 이러한 결정에 집중합니다.

  • 생산의 전방 가시성 향상
  • 라인 효율성 및 기계 사용 개선
  • WIP(진행 중인 작업) 감소
  • 보다 손쉬운 영향 분석
  • 보다 신속한 변경 관리
  • 한층 향상된 고객 서비스

APS 제조 솔루션을 도입하면 사용자가 충분한 정보에 입각하여 더 빠르게 의사 결정을 수행하고 경쟁사보다 신속하게 이동할 수 있습니다.

공유

관련 자료

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.