ホワイトペーパー

成熟した機能豊富なMESプラットフォーム上でローコード機能のパワーをフル活用

工場内で液晶画面の前に立つ男女。

デジタル時代の今日、いたるところにパーソナル化が起きています。

メーカー各社は、消費者や市場の絶え間なく変化するパーソナル化した需要に対応するのと同じように、従業員の体験をパーソナル化し、付加価値のあるものにしようと模索しています。

Opcenter Execution Foundationは、製品の構想から実現までの製造プロセスをサポートします。それに加えて、パーソナル化された人間中心のオペレーションを、より速く、便利な方法で提供できるようになりました。

より速く、便利な方法でオペレーションをパーソナル化するにはどうすべきか。

MendixとOpcenter Execution Foundationというシーメンスの2つのソリューションが統合しました。ローコードでパーソナル化機能を開発できるため、ビジネス・プロセスや特定の業界ニーズに合致したUXを実現します。これにより、自社主導でUIのパーソナル化と共同作成を迅速かつ機敏に行うことができます。さらに、導入と保守のコスト削減により、プロセスの継続的なイノベーションに注力できます。

こちらのホワイトペーパーをダウンロードして、業界のニーズに特化した革新的なMOM (製造オペレーション管理) システムの利点とアプリケーションについてご確認ください。

共有

関連情報

シミュレーションとテスト: 未来の車両を設計する原動力
Webinar

シミュレーションとテスト: 未来の車両を設計する原動力

明日のエンジニアリング課題に対応します。車両の性能を仮想で探索して物理的に確認し、予期せぬ障害を克服します。