ホワイトペーパー

コラボレーションを通じたベストプラクティスでPCBのE-CAD設計とM-CAD設計を統合

読了時間の目安: 5 分
E-CADとM-CADのコラボレーションを示すXpeditionレイアウトの画面キャプチャ

設計の範囲と複雑さが増大し続けるなか、E-CADエンジニアとM-CADエンジニアが製品設計サイクル全体を通してコラボレーションすることが重要になっています。E-CADとM-CADの統合型コラボレーション環境により、電気設計チームと機械設計チームは、設計プロセス全体を通してリアルタイムで連携できるようになります。E-CAD領域とM-CAD領域の効率的なコラボレーションにより、フォームファクターの厳しい制約の下で、品質、信頼性、性能の各要件を満たしながらエレクトロニクス設計を最適化することが可能になります。本稿では、E-CADとM-CADのコラボレーションのベストプラクティスに従う緊急性が高まるなか、その背景にあるエレクトロニクス設計の4つのトレンドについて説明し、シーメンスのソリューションを使用してこのベストプラクティスを容易に浸透させて、コラボレーションをさらに強化する方法を紹介しています。

実際のE-CAD/M-CADコラボレーション

E-CADとM-CADの真のコラボレーションのためには、機械エンジニアと電子エンジニアがエンジニアリング・プロジェクト全体を通して協力して、製品を共同で市場投入することが不可欠です。


変更が発生するたびに、領域をまたぐクロスドメインの情報をプロジェクト全体で段階的に共有する必要があります。
このように、E-CADとM-CADのコラボレーションにより、チームは同期を維持し、エラーや問題が発生したときに特定できるようになります。

本稿では、次の内容を学びます。

  • E-CADとM-CADのコラボレーションを推進するトレンド
  • E-CADとM-CADのコラボレーションの重要性
  • E-CADとM-CADのコラボレーションを改善する方法
  • E-CADとM-CADのコラボレーションを成功させる鍵
  • コラボレーション・エンジニアリングのためのツールキット
  • E-CADとM-CADのコラボレーションでPCB設計を加速

E-CADとM-CADのコラボレーションの詳細はこちら

共有

関連情報

デザイン・ルールを自動化して、受注設計生産 (ETO) を加速
Infographic

デザイン・ルールを自動化して、受注設計生産 (ETO) を加速

インフォグラフィックを読んで、カスタム・ソリューションを迅速かつ正確にエンジニアリングする方法を学びましょう。