ホワイトペーパー

デジタル・ツイン製造: 次世代の機械設計

読了時間の目安: 10 分
産業機械のロボットアームのデジタルツインで、設計を表現します。

機械市場が根底から変化するなか、機械メーカーはより高いレベルの複雑さに対応し、管理することを求められています。

こうした厳しい環境で成功するには適切なツールが必須であり、長期的な成功のためにそれらを一貫して使用する必要があります。

こちらの新着ホワイトペーパーでは、Advanced Machine Engineeringが製造のデジタルツインをどのように活用して、お客様の組織に利益をもたらすのかを紹介します。

CIMdataがお届けするホワイトペーパーで、未来の機械設計を推進する重要な要素についてご確認ください。

顧客にあわせた設計高度な機械設計ソフトウェアの利点

競争力を維持して市場のペースについていくために、顧客は常に要件を進化させています。

加えて機械メーカーは、安全性と持続可能性を確保するために、グローバルな規制とコンプライアンスを継続的に機械に組み込む必要があります。

スケジュールやタイムテーブルを動かすために、この情報はすべて共通の場所に保管する必要があります。

Advanced Machine Engineeringソリューションを使えば、エンジニアはこの複雑さを見極め、カスタム生産・工作機械を容易に再構成して最新の顧客の期待に応えられます。ダッシュボードを構築してプロジェクトの進捗をリアルタイムで確認し、最終的には完璧なプロジェクトをこれまで以上に速く市場投入することができます。

カスタム生産・工作機械の開発: Advanced Machine Engineeringソリューションが成功をサポート

エンジニアに「直面する問題は何か」と尋ねると、一様に「サイロ化」という答えが返ってきます。

技術システムがばらばらなため、部門間のコラボレーションが阻害され、プロジェクトのミスや注文の遅れにつながっています。

次世代機械設計ソフトウェアは、CAD、CAM、CAEなどのソフトウェア・システムを統合し、相互に連携できるオープンなアーキテクチャ環境を提供することで、この問題を軽減します。

この基本の第一歩は、コラボレーションを促進し、すべてのプロセスの効率とスピードを改善するために極めて重要です。

Advanced Machine Engineeringで複雑なシステムを極める

機械メーカーは、従来のプロセスをデジタルで変革することで、さらに効率を上げることができます。

具体的には、機械の物理コミッショニングだけでは他の市場参加者に追いつけなくなっています。短時間で機械を構築するには、仮想コミッショニングが不可欠となっています。

仮想コミッショニングでは、現実の工場の条件下で機械がどのように動作するのかを理解するために、機械のシミュレーションを生成してテストします。

その結果、機械のエラーや欠陥を早い段階に発見して、容易に調整できるようになります。機械のハードウェアを変更するような高価な費用は必要ありません。

CIMDataのホワイトペーパーをダウンロードして、Advanced Machine Engineeringのパワーを実感し、明日の機械の創造を今日から始めましょう。

共有

関連情報

重機用キャビンの快適性と安全性
White Paper

重機用キャビンの快適性と安全性

シーメンスのスマートなソリューションを使用すると、重機用キャビンを改善し、運転手の快適性と安全性を強化しつつ、開発期間を短縮できます。

シミュレーションを活用してシザーリフトの性能を改善し、ICEから電動モーターへと移行
Case Study

シミュレーションを活用してシザーリフトの性能を改善し、ICEから電動モーターへと移行

ハウロッテ、Simcenterを使用して、シザーリフトPulseoの最大揚高を25%、積載荷重を50%改善

予測モデリング・ソフトウェアで高性能設計を実現
Video

予測モデリング・ソフトウェアで高性能設計を実現

予測モデリング・ソフトウェアを使用して、メカトロニクスの複雑さを制御し、エンジニアリング・プロセスを改善します。詳細情報