ホワイトペーパー

GaN HEMTの熱特性評価に伴う課題を克服

パワー・エレクトロニクスの効率と信頼性を向上させる、GaN HEMTデバイスの過渡熱試験向け革新的なソリューションを紹介します。

回路基板または試験治具のように見えるものに取り付けられたRF (無線周波数) パワー・トランジスターまたは増幅器コンポーネント

窒化ガリウム (GaN) 高電子移動度トランジスタ (HEMT) は、その高効率、高速、コンパクトな設計により、パワー・エレクトロニクスに革命を起こしています。しかし、その固有の熱特性ゆえに、特性評価に困難さが伴います。このホワイトペーパーでは、GaN HEMTデバイスの過渡熱試験のための革新的なソリューションを探り、現実世界の課題に対処し、性能と信頼性を向上させる、実践的な手法を紹介します。また、デバイス構造の理解から測定手法の適応まで、エンジニアや業界リーダーに実用的な知見を提供します。

GaN HEMTとは

GaN HEMTは、高電圧、高温、高周波数で動作可能であり、パワー・エレクトロニクスを変革しています。しかし、寄生ボディ・ダイオードがなく、従来のHEMT構造のノーマリーオン型で動作するため、その熱特性評価には特有の課題があります。

熱試験における主な課題

  • 温度のセンシング (測定) 用の寄生ボディ・ダイオードがない。
  • ノーマリ―オン動作の測定設定は複雑。
  • 電荷トラップや寄生的な過渡現象など、時間とともに影響が変化。

解決策の提案

  • チャネル抵抗: 絶縁ゲート型HEMTにはチャネル抵抗の温度依存性を使用します。
  • ゲート・ショットキー測定: 従来のHEMTのゲート・ダイオード構造を利用して、高感度な温度センシングを実行します。
  • ゲートリーク電流: リーク特性の低いデバイスのゲートリーク電流を使用して温度を測定します。
  • カスコードHEMT: GaN HEMTとSi MOSFETをカスコード構成で組み合わせたデバイスに、試験方法を適応させます。

RFアンプやパワー・エレクトロニクスなどの具体的な応用分野で、熱性能を最適化し、信頼性を確保する方法について、ホワイトペーパーでご確認ください。

共有

関連情報

産業機械業界のOpcenter Execution Discrete
White Paper

産業機械業界のOpcenter Execution Discrete

優れたスマート・マニュファクチャリング・システムはサプライチェーンの効率性と柔軟性を高めます。詳細については、このホワイトペーパーをご覧ください。

製造フロアの統合で生産性と持続可能性を向上
E-book

製造フロアの統合で生産性と持続可能性を向上

製造企業は従来、ITとOTを切り離していましたが、状況が変化しつつあるなか、新たな機会も生まれてきました。この電子ブックを入手して、製造部門が業務システムにアクセスすることで何が変わるのかをご覧ください。