ホワイトペーパー

サーフェスモデリングを極めるための5つのベストプラクティス

Improve the workflows of your surfacing projects

読了時間の目安: 8 分
mastering-surface-modeling-600x300

サーフェスモデリングのベストプラクティスは、ソリッドモデリングと大きく異なります。サーフェスモデリングでは、形状の美しさだけでなく、機能要件も満たせるだけの柔軟性と創造性が求められます。CAD (コンピューター支援設計) ソフトウェアでより優れた曲面形状を作成するには、どのようにアプローチを変え、ワークフローを改善すればよいでしょうか?

この電子ブックで、実際のプロジェクトで実践できるサーフェスモデリングのベストプラクティスを紹介します。

内容

CADソフトウェアを使って曲面形状を作成する5つのベストプラクティスを紹介します。以下の作業を始め、一般的なサーフェスプロジェクトのワークフローを改善するヒントを見ていきます。
  • モデルのさまざまな領域を定義
  • モデルの各領域の機能を定義
  • どのフィーチャタイプをどの機能領域に使用するかを決定
  • ジオメトリを検証するための技法を評価

Solid Edgeとサーフェス処理

Solid Edgeは、パワフルで安定した機能を使ってサーフェスプロジェクトで遭遇するあらゆる状況に対処します。Solid Edgeのサーフェス処理は、オーダードモードとシンクロナスモードのどちらにも対応していますが、複雑な補間パターンにはオーダードモードを使用します。Solid Edgeのユニークな特長は、スケッチにはシンクロナスモード、実際のフィーチャにはオーダードモードを使用する点です。これにより、リアルタイムの編集が可能になり、スプラインスケッチでさえドラッグすることで曲面を変えることができます。Solid Edgeは、角柱サーフェスを処理する際、シンクロナスモードのすべての機能を維持します。また、シンクロナスツールを使えば、1つのモデルの中でソリッドボディとサーフェスボディの移動や配置が可能です。


関連リソース: シンクロナス・テクノロジーを採用したSolid Edgeの無償評価版をお試しいただけます。

共有

関連情報

重機業界向け予測解析ソフトウェア
E-book

重機業界向け予測解析ソフトウェア

シーメンスのPredictive Performance Engineeringは、明日の重機の開発を加速して、規制に対応した生産性の高い未来を実現します。この新しい電子ブックで詳細をご覧ください。

重機のパフォーマンス・エンジニアリングを改善
Webinar

重機のパフォーマンス・エンジニアリングを改善

競争力を維持するためには、重機のエンジニアは設計の改善と最適化を常に行う必要があります。最新のデジタル・テクノロジを学べるウェビナーにご参加ください。

継続的な改善プロセスで性能エンジニアリングの成熟度を高める
Video

継続的な改善プロセスで性能エンジニアリングの成熟度を高める

プロジェクトの目標を達成するには、仮想検証を増やして機器の性能を最適化すべきだからです。